MAX1034
製造中8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.30
Viewing:
製品の詳細
- チャネルごとにソフトウェアで設定可能な入力範囲
- シングルエンド入力範囲
- 0V~+VREF/2、-VREF/2~0V、0V~+VREF、-VREF~0V、±VREF/4、±VREF/2、および±VREF
- 差動入力範囲
- ±VREF/2、±VREF、および±2 x VREF
- 8個のシングルエンドまたは4個の差動アナログ入力(MAX1034)
- 4個のシングルエンドまたは2個の差動アナログ入力(MAX1035)
- 許容過大入力電圧:±6V
- 内部または外部リファレンス
- 最高サンプルレート:115ksps
- 単一電源:+5V
- 20/24ピンTSSOPパッケージ
マルチレンジ、低電力、14ビット、逐次比較型アナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX1034/MAX1035は+5Vの単一電源で動作し、最高115kspsのスループットレートを実現します。独立したデジタル電源によって、SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応のシリアルインタフェースを通じて2.7V~5.25Vのシステムとのデジタルインタフェースが可能です。パーシャルパワーダウンモードでは、消費電流は1.3mA (typ)に低減します。フルパワーダウンモードでは、消費電流は1µA (typ)に低減します。
MAX1034は、8個(シングルエンド)または4個(真の差動)のアナログ入力チャネルを備えています。MAX1035は、4個(シングルエンド)または2個(真の差動)のアナログ入力チャネルを備えています。各アナログ入力チャネルは、7つのシングルエンド入力範囲(0V~+VREF/2、-VREF/2~0V、0V~+VREF、-VREF~0V、±VREF/4、±VREF/2、および±VREF)と、3つの差動入力範囲(±VREF/2、±VREF、±2 x VREF)にソフトウェアで個別に設定可能です。
+4.096Vの内蔵リファレンスは、小型の使いやすいADCソリューションを提供します。また、MAX1034/MAX1035は、3.800V~4.136Vの外部リファレンス電圧も許容します。
MAX1034は24ピンTSSOPパッケージで提供され、MAX1035は20ピンTSSOPパッケージで提供されます。各デバイスは、-40℃~+85℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- アビオニクス
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1034BEUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1034BEUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1034に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める