LT8609S
新規設計に推奨静止電流が2.5μA、ピーク電流が2A/3Aの42V同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.24
製品の詳細
- Silent Switcher® 2アーキテクチャ
- あらゆるPCB上で超低EMI放射
- PCBレイアウトに対する敏感さを排除
- 内部バイパス・コンデンサによって放射EMIを低減
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
- 超低静止電流のBurst Mode®動作:
- 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ < 2.5μA
- 出力リップル < 10mVP-P
- 高効率の2MHz同期動作:
- 12V入力、5V/1A出力時の効率>93%
- 最大連続出力電流:2A ピーク・トランジェント出力電流:3A
- 短い最小スイッチオン時間:45ns
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- 小型インダクタを使用可能
- 低ドロップアウト電圧
- ピーク電流モード動作
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 小型16ピン3mm×3mm LQFNパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8609Sは、小型、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、非スイッチング時に消費する静止電流はわずか1.7μAです。LT8609Sは2Aの連続電流と3Aのピーク負荷電流(<1秒)を供給して、GSMトランシーバなど、重いトランジェント負荷を必要とするアプリケーションをサポートすることができます。必要な外付け部品が最小限で済むように、上側および下側のパワー・スイッチの他に、必要な全ての回路が内蔵されています。低リップルのBurstMode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mVP-P未満に維持します。SYNCピンにより、外部クロックへの同期や、スイッチング周波数のスペクトラム拡散変調による低EMI動作が可能になります。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。EN/UVピンのしきい値は高精度の1Vであり、EN/UVピンを使用して入力電圧の低電圧ロックアウトを設定することや、LT8609Sをシャットダウンして入力電源電流を1μAまで減らすことができます。TR/SSピンのコンデンサは起動時の出力電圧ランプ・レートを設定し、PGフラグは、VOUTが設定出力電圧の±8.5%以内になったことと、フォルト状態になったことを示します。LT8609Sは、16ピンの3mm×3mm小型LQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 汎用降圧電源
- 低EMI降圧電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 3
プレス・リリース 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8609SEV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SEV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SEV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SEV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SIV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SIV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SIV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8609SIV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.94mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 5, 2024 - 24_0252 LT8609S Alternate Assembly Site and Mold Compound Change |
||
LT8609SEV#PBF | 製造中 | |
LT8609SEV#TRPBF | 製造中 | |
LT8609SIV#PBF | 製造中 | |
LT8609SIV#TRPBF | 製造中 | |
5 17, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8609SEV#PBF | 製造中 | |
LT8609SIV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8609
- LT8609A
- LT8609B
- LT8609S
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8609
- LT8609A
- LT8609S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。