LTC4231

新規設計に推奨

マイクロパワーHot Swapコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源に対する基板の安全な挿入/引き抜きが可能
  • 電源電流:4μA
  • シャットダウン電流:0.3μA
  • 広い動作電圧範囲:2.7V~36V
  • -40Vまでの逆電源電圧保護
  • 回路ブレーカによる調整可能なアナログ電流制限
  • 電流フォルト時の自動再試行またはラッチオフ
  • 過電圧および低電圧のモニタリング
  • 1つまたはバック・トゥ・バック接続のNチャネルMOSFETを制御
  • 12ピンMSOPおよび3mm × 3mm QFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100認定
LTC4231
マイクロパワーHot Swapコントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 2
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4231-1
  • LTC4231-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2161A-A

LTC4231IMS-1 Demo Board | Micropower Hot Swap Controller with Latch-Off

製品詳細

Demonstration circuit 2161A showcases the LTC4231 Micropower Hot Swap™ Controller in a 12V, 3A application. Included on the board are input overvoltage and reverse voltage protection, input voltage dividers for UV and OV detection, an output voltage LED, jumpers to disable UV/OV, manual and remote enable control, and quiescent current measurement. There are turrets provided to monitor input voltage, output voltage, output status, quiescent current, several ground connections, timer pin, and control the ON pin. Input, output and return voltages are provided on banana jacks.

eval board
DC2161A-B

LTC4231IMS-2 Demo Board | Micropower Hot Swap Controller with Auto-Retry

製品詳細

Demonstration circuit 2161A showcases the LTC4231 Micropower Hot Swap™ Controller in a 12V, 3A application. Included on the board are input overvoltage and reverse voltage protection, input voltage dividers for UV and OV detection, an output voltage LED, jumpers to disable UV/OV, manual and remote enable control, and quiescent current measurement. There are turrets provided to monitor input voltage, output voltage, output status, quiescent current, several ground connections, timer pin, and control the ON pin. Input, output and return voltages are provided on banana jacks.


 


DC2161A-A
LTC4231IMS-1 Demo Board | Micropower Hot Swap Controller with Latch-Off
DC2161A-B
LTC4231IMS-2 Demo Board | Micropower Hot Swap Controller with Auto-Retry

最新のディスカッション

最近表示した製品