LT8330
新規設計に推奨1A、60Vスイッチを内蔵した低静止電流の昇圧/SEPIC/反転コンバータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.94
製品の詳細
- 入力電圧範囲:3V~40V
- 超低静止電流および低リップルのBurst Mode®動作:IQ=6μA
- 1A/60Vのパワー・スイッチ
- 1本の帰還ピンで正または負の出力電圧をプログラミング
- 2MHz固定スイッチング周波数
- 高精度のEN/UVLOピン電圧しきい値:1.6V
- 内部補償およびソフトスタート
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
- 高さの低い(0.75mm)8ピン(3mm × 2mm)DFNパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8330は、1本の帰還ピンを使用して正または負の出力電圧を発生することができる電流モードDC/DCコンバータです。このデバイスは、6μAの低静止電流で昇圧コンバータ、SEPICコンバータ、または反転コンバータとして構成することができます。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率を維持しつつ、標準的なアプリケーションでは出力リップルを15mV未満に保ちます。内部で補償された電流モード・アーキテクチャにより、広い範囲の電源電圧および出力電圧にわたって安定した動作が得られます。起動時にインダクタ電流を制御するため、ソフトスタート機能および周波数フォールドバック機能を備えています。2MHz動作と小型パッケージ・オプションの組み合わせにより、低コストで面積効率の高いソリューションが可能です。
アプリケーション
- 産業用および自動車用機器
- 通信機器
- 医療診断機器
- 携帯型電子機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 9
ビデオ 2
プレス・リリース 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 8, 2021 - 20_0351 LT8330 Datasheet Limit Changes |
||
LT8330EDDB#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330EDDB#TRPBF | 製造中 | |
LT8330EDDB#WTRMPBF | 製造中 | |
LT8330EDDB#WTRPBF | 製造中 | |
LT8330ES6#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330ES6#TRPBF | 製造中 | |
LT8330HDDB#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330HDDB#TRPBF | 製造中 | |
LT8330HDDB#WTRMPBF | 製造中 | |
LT8330HDDB#WTRPBF | 製造中 | |
LT8330HS6#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330HS6#TRPBF | 製造中 | |
LT8330IDDB#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330IDDB#TRPBF | 製造中 | |
LT8330IDDB#WTRMPBF | 製造中 | |
LT8330IDDB#WTRPBF | 製造中 | |
LT8330IS6#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330IS6#TRPBF | 製造中 | |
LT8330JDDB#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330JDDB#TRPBF | 製造中 | |
LT8330JDDB#WTRMPBF | 製造中 | |
LT8330JDDB#WTRPBF | 製造中 | |
LT8330JS6#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330JS6#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8330EDDB#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330EDDB#TRPBF | 製造中 | |
LT8330ES6#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330ES6#TRPBF | 製造中 | |
LT8330HDDB#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330HDDB#TRPBF | 製造中 | |
LT8330HS6#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330HS6#TRPBF | 製造中 | |
LT8330IDDB#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330IDDB#TRPBF | 製造中 | |
LT8330IS6#TRMPBF | 製造中 | |
LT8330IS6#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC7138/LT8330 Demo Circuit - Wide Input Voltage Range, Buck or Boost Bias Voltage Power Supply (5-140V to 12.5V @ 100mA)
- LT8330 Demo Circuit - 48V Boost Converter (10-36V to 48V @ 135mA)
- LT8330 Demo Circuit - Inverting Converter (4-36V to -12V @ 270mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8330
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8330
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。