AD5543
製造中µSOIC-8パッケージの16ビットDAC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.04
製品の詳細
- 16ビット分解能
- DNL:±1 LSB
- INL:±1 LSB
- 低ノイズ:12nV/√Hz
- 低消費電力:IDD = 10μA
- セトリング時間:0.5μs
- 4象限乗算リファレンス入力
- フルスケール電流2mA±20%、VREF = 10V
- 電圧変換を容易にするRFBを内蔵
- 3線式インターフェース
- 8ピンMSOPと8ピンSOICの超小型パッケージを採用
AD5543-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- ダウンロード:AD5543-EPデータシート(pdf)
- ミリタリ温度範囲(−55°C~+125°C)
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は1箇所に限定
- 製品変更通知を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
AD5543/AD5553は、高精度16/14ビット、ロー・パワー、電流出力、小型のD/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは、±10V乗算リファレンスを使い5V単電源で動作するように設計されています。
与えられた外部リファレンスVREFによって、フルスケール出力電流が決定されます。内部帰還抵抗(RFB)により、外付けオペアンプと組み合わせて、電圧変換用のR-2Rと温度トラッキング機能を簡単に実現できます。
シリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、クロック(CLK)、チップ・セレクト(CS)を使用して、高速な3線式マイクロコントローラ互換入力を提供します。
AD5543/AD5553は、超小型(3mm × 4.7mm)の8ピンMSOPパッケージと8ピンSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 計装機器
- デジタル制御のキャリブレーション
- 工業用制御プログラマブル・ロジック・コントローラ
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 2
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5543BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5543BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5543BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD5543CRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5543CRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5543SRMZ-EP | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5543BRMZ | 製造中 | |
AD5543BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5543CRMZ | 製造中 | |
AD5543CRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5543BRMZ | 製造中 | |
AD5543BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5543CRMZ | 製造中 | |
AD5543CRMZ-REEL7 | 製造中 | |
10 28, 2011 - 11_0265 Metal Mask Change to the AD5543 B Grade Product |
||
AD5543BRMZ | 製造中 | |
AD5543BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5543BRZ | 製造中 | |
5 14, 2010 - 10_0083 Addition of Polyimide layer for the AD5543, AD5545, AD5546 and AD5547 generics. |
||
AD5543BRMZ | 製造中 | |
AD5543BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5543BRZ | 製造中 | |
AD5543CRMZ | 製造中 | |
AD5543CRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5543BRMZ | 製造中 | |
AD5543BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5543BRZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD5543BRMZ | 製造中 | |
AD5543BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5543BRZ | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD5543BRZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く