ADG5401

新規設計に推奨

アナログ・スイッチ、シングルSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全ての状況下でラッチアップを防止 
  • 人体モデル(HBM)の耐ESD定格:8 kV 
  • 低オン抵抗:6.5Ω 
  • 両電源動作:±9V~±22V
  • 単電源動作:9V~40V 
  • 絶対最大定格電源電圧:48V 
  • ±15V、±20V+12 Vおよび+36 Vで完全仕様規定 
  • アナログ入力信号範囲:SS ~ VDD

ADG5401
アナログ・スイッチ、シングルSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付
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
  • ADG5401
  • ADG5401F

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-8MSOP

Evaluation Board for 8 lead MSOP Devices in the Switch/Mux Portfolio

機能と利点

  • 8 lead MSOP evaluation board
  • Clamp to allow the main device to be changed easily
  • Gold pin connectors to allow the addition of passive components
  • SMB connectors for the input/output of signals
  • Additional space on board to allow for prototyping

製品詳細

The EVAL-8MSOPEBZ is the evaluation board for the 8 lead MSOP devices in the switch/mux portfolio which are to be purchased separately. A clamp is supplied with the board so that the device can be secured to the board without the need for soldering. This makes the board reusable for multiple devices.


The device can be clamped or soldered to the center of the evaluation board. Each pin of the device is broke out to a link that can be set to either VDD or GND and a wire screw terminal is provided to supply VDD and GND.  SMB connectors are on the board allow for additional external signals to be supplied to the device. In addition, there is space at the top of the board available for prototyping.


Full specifications of the device under test are available in the product data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

eval board
AD-SYNCHRONA14-EBZ

マルチチャンネル・システム・クロッキング・デバイス

機能と利点

処理システム

  • Raspberry Pi 4、ARM Cortex-A72、2GBのSDRAM

ユーザ・インターフェース

  • ギガビット・イーサネット
  • 2個のUSB 3.0ポート
  • 2個のUSB 2.0ポート
  • SPIインターフェース
  • GPIO
  • 2個の2色LED
  • オス型ピン・ヘッダ

クロック処理デバイス

  • HMC7044(3.2GHz、14出力の高性能ジッタ・アッテネータ)
  • AD9545(1PPSシンクロナイザおよび適応型クロック変換器)

クロック出力

  • 4個のTWINAX LVPECL ACおよびDC結合出力、100Ωの差動インピーダンス
  • 2個のSMA LVPECL AC結合出力*
  • 4個のSMA CMOS*
  • 4個のSMA LVDS AC結合出力*

*設定可変差動出力、50Ωの差動インピーダンス

クロック入力

  • 3個の差動100Ω SMAクロック入力
  • PPS入力
  • SYNC入力
  • 10MHz入力

内部リファレンス

  • 100MHzおよび122.88MHzの超低位相ノイズVCXO(−165dBc/Hz)
  • 40MHzおよび38.4MHzのTCXO(±1ppm)50MHzのOCXO(+/− 10ppb)
  • 内部リファレンスはソフトウェアによる設定が可能

電源

  • DC 12V、3Aのバレル・ジャック

製品詳細

AD-SYNCHRONA14-EBZは、周波数および位相が極めて正確に制御されたソース・クロックを必要とするアプリケーションの評価やプロトタイピングに使用するのに最適な、自己完結型のデバイスです。アナログ・デバイセズのAD9545およびHMC7044を中心に設計されており、複雑なシステムでのクロック分配とマルチチャンネル同期が大幅に簡素化できます。ただし、実験室環境で熟練した技術者が使用することを意図したものであり、商用の最終製品は目的としていません。全機能を完備したリファレンス設計として利用でき、エンド・カスタマのアプリケーションの必要性に応じてカスタマイズできます。設計の詳細は無料で入手できます。

AD-SYNCHRONA14-EBZは、1Uの物理的フォーム・ファクタで提供されます。必要なケーブルが既に大半の実験室に備わっており業界で一般的となっている、SMAコネクタとTwinAXインターフェースが用いられています。

内蔵のOCXOを用いることでスタンドアロン動作が可能です。あるいは、独立な3個の高速差動クロック入力、10MHzリファレンス、1個のPPS入力など、外部ソースの選択も可能です。この柔軟性と、内部VCXOの100MHzまたは122.88MHzのどちらかを選択できる機能を合わせることで、対象周波数と必要精度に関しほぼ限りない選択が可能となり、広範なアプリケーション分野に適用できます。

アプリケーション

  • 高精度リファレンス・クロック分配
  • 1つのソースでクロック供給を行うシステム
  • 100MHzまたは122.88MHzから生成するクロック
  • フェーズド・アレイ・システム、RADAR、EW、SATCOMS、SDR
  • ベンチ機器
  • リモート制御動作

EVAL-8MSOP
Evaluation Board for 8 lead MSOP Devices in the Switch/Mux Portfolio
AD-SYNCHRONA14-EBZ
マルチチャンネル・システム・クロッキング・デバイス

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0582
USB 3.0 クワッドチャンネル IEPE 振動センサー計測システム

最新のディスカッション