ADG1219
製造中iCMOS® SPDT、低容量、低チャージ・インジェクションのSOT-23を採用、±15 V/+12 V
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.84
製品の詳細
- フル信号範囲でのチャージ・インジェクション: 0.5 pC以下
- オフ容量: 2.5 pF
- 低リーク: 85℃で最大0.6 nA
- オン抵抗: 120 Ω
- 動作仕様: +12 V、±15 V
- VL 動作仕様: +12 V、±15 V
- 3 Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 8ピンSOT-23パッケージを採用
ADG1219は、SPDTスイッチを内蔵するモノリシックiCMOS®デバイスです。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディスエーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧までの入力信号レンジが可能です。各スイッチは、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。
iCMOS (工業用CMOS)モジュラー製造プロセスは、高電圧CMOS技術とバイポーラ技術とを組み合わせたものです。この技術は、他の高電圧では実現できなかったフットプリントで33 V動作が可能な広範囲な高性能アナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、高電源電圧に耐えると同時に、性能強化、大幅な消費電力削減、パッケージの小型化が可能になりした。
これらのマルチプレクサは、極めて小さい容量とチャージ・インジェクションを持つため、低グリッチと高速セトリングを必要とするデータ・アクイジションとサンプル・アンド・ホールドのアプリケーションに最適なソリューションになっています。図 2 に示すように、デバイスの全信号範囲でチャージ・インジェクションが小さくなっています。また、iCMOS構造により消費電力が極めて尐ないため、携帯型機器とバッテリ駆動の計装機器に最適なデバイスになっています。
アプリケーション
- 自動テスト装置
- データ・アクイジッション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- オーディオ/ビデオ信号のルーティング
- 通信システム
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1219BRJZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
ADG1219BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG1219BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADG1219BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
1 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1219BRJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1219
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。