ADUM3470

製造中

絶縁スイッチング・レギュレータ(4 / 0のチャンネル方向)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 絶縁PWMコントローラ
  • トランス・ドライバを内蔵
  • 安定化、調整可能出力:3.3V~24V
  • 出力電力:2W
  • 5.0V出力で400mAを保証した負荷に対して、効率70%
  • 4チャンネルのDC~25Mbps(NRZ)信号絶縁チャンネル
  • 20ピンSSOPパッケージを採用
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 調整可能な発振周波数:200kHz~1MHz
  • パワーアップ時のソフトスタート機能
  • パルスごとの過電流保護機能
  • サーマル・シャットダウン機能内蔵
  • アイソレーション:2,500V rms
  • 評価ボードを用意
  • 車載用に認定済み
ADUM3470
絶縁スイッチング・レギュレータ(4 / 0のチャンネル方向)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADUM3471

EVAL-ADUM3471: ADUM3470/3471/3472/3473/3474 の評価用ボード

機能と利点

  • 2.5 kVrms の絶縁型 DC/DC コンバータを搭載した 2 つの独立した ADuM347x 回路 
  • 5 V 入力/5 V 出力(安定化)の単電源、5 V入力/3.3 V 出力または 3.3 V 入力/3.3 V 出力に再設定可能
  • 5 V 入力/15 V 出力(安定化)および 7.5 V 出力(非安定化)の 2 電源、5 V 入力/12 V 出力(安定化)および 6 V 出力(非安定化)に再設定可能 
  • ADuM347x の各回路に 4 つの絶縁された 25 Mbps データ・チャンネル 
  • Coilcraft 社製と Halo 社製のトランスのオプション向けのフットプリント 
  • 複数のスイッチング周波数オプション

製品詳細

EVAL-ADuM3471EBZ は、トランス・ドライバを内蔵した 4 チャンネル・デジタル・アイソレータ ADuM347x ファミリー向けの 2 種類のアプリケーションのデモを行います。これは 2 電源と単電源の 2 つの独立した電源回路を備えています。スイッチング周波数は 200 kHz ~ 1000 kHz に設定することができます。このボードは種々の I/O 設定と複数トランスのオプションをサポートします。また、2 個の ADuM3471 アイソレータを搭載しています。

EVAL-ADUM3471
EVAL-ADUM3471: ADUM3470/3471/3472/3473/3474 の評価用ボード

リファレンス・デザイン

Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 Circuits from the Lab®

工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム
  • 標準的な工業用信号レベルに適合
  • 18 ビット、 2MSPS 変換
  • 750kHz チャンネル・スイッチング・レート
CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 Circuits from the Lab®

バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

機能と利点

  • 2 チャンネル、16 ビット 500 kSPS 同時サンプリング
  • バンク絶縁型
  • フル機能のデータ・アクイジション・システム

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
CN0385
工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0393
バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品