製品概要

機能と利点

  • 2.5 kVrms の絶縁型 DC/DC コンバータを搭載した 2 つの独立した ADuM347x 回路 
  • 5 V 入力/5 V 出力(安定化)の単電源、5 V入力/3.3 V 出力または 3.3 V 入力/3.3 V 出力に再設定可能
  • 5 V 入力/15 V 出力(安定化)および 7.5 V 出力(非安定化)の 2 電源、5 V 入力/12 V 出力(安定化)および 6 V 出力(非安定化)に再設定可能 
  • ADuM347x の各回路に 4 つの絶縁された 25 Mbps データ・チャンネル 
  • Coilcraft 社製と Halo 社製のトランスのオプション向けのフットプリント 
  • 複数のスイッチング周波数オプション

製品概要

EVAL-ADuM3471EBZ は、トランス・ドライバを内蔵した 4 チャンネル・デジタル・アイソレータ ADuM347x ファミリー向けの 2 種類のアプリケーションのデモを行います。これは 2 電源と単電源の 2 つの独立した電源回路を備えています。スイッチング周波数は 200 kHz ~ 1000 kHz に設定することができます。このボードは種々の I/O 設定と複数トランスのオプションをサポートします。また、2 個の ADuM3471 アイソレータを搭載しています。