ADuM347x ファミリー
ADuM347x ファミリー: PWMコントローラおよびトランス・ドライバを内蔵した4チャンネル・アイソレータ
ADuM347x ファミリーは、絶縁型 DC/DC コンバータ向けの PWM コントローラとトランス・ドライバを内蔵した4チャンネル・デジタル・アイソレータです。アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術を採用したこの DC/DC コンバータは、5.0 V 入力電源または3.3 V電源から、安定化されたしかも絶縁された 3.3 V~24 V 最大2 Wの出力電圧を提供します。これによって、2Wの絶縁設計において、独立した絶縁型DC/DCコンバータを使う必要がありません。iCouplerのチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号を絶縁するために使われおり、絶縁された2次側を制御する内蔵トランス・ドライバが、絶縁DC/DCコンバータにより高い効率を提供します。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。
デジタル・アイソレータ―製品のニュースレター
ファミリー製品の主な機能
- 5.0V出力400mA負荷に対して、70%効率を保障
- 4チャンネルのDC~-25Mbps(NRZ)信号絶縁チャンネル
- 20ピンSSOPパッケージを採用
- 高温動作:105°C
- パワーアップ時のソフト・スタート機能
- 2500 V rms絶縁
サンプルをご希望の場合は製品ページをご覧ください

ADuM347x ファミリの評価
EVAL-ADuM3471EBZ は、トランス・ドライバを内蔵した4チャンネル・デジタル・アイソレータADuM347x ファミリーの2つのアプリケーションをデモストレーションします。 2電源構成と単電源構成の2つの独立した電源回路を内蔵しています。スイッチング周波数は200 kHz~1000 kHzで設定可能です。このボードは、様々なI/O 構成と複数のトランス・オプションをサポートしています。2個のADuM3471 アイソレータが内蔵されています。
iCoupler技術と製品の詳細については、www.analog.com/icouplerをご覧ください。