ADP1614
新規設計に推奨DC/DCスイッチング・コンバータ、650KHz / 1.3MHz、4A、ステップ・アップ、PWM
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.22
製品の詳細
- 調整可能な電流リミット:最大4Aまで
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 固定スイッチング周波数オプション:650kHzまたは1.3MHz
- 可変出力電圧は最大20Vまで
- 調整可能なソフト・スタート機能
- 低電圧ロックアウト機能
- サーマル・シャットダウン機能内蔵
- 3mm×3mm、10ピンLFCSPパッケージ
- ADIsimPower™設計ツールによってサポート可能
ADP1614は、パワースイッチを集積した、ステップ・アップDC-DCコンバータで、20Vもの出力電圧を提供する能力があります。ADP1614は、ピンで調整可能な電流制限が可能で、外付け抵抗器を介して650kHzまたは1.3MHxのどちらかの固定周波数に設定します。0.8mmの高さのパッケージですので、ADP1614は、ポータブル機器や薄膜トランジスタ(TFT)LCDのような、スペースが限られたアプリケーションにとって最適となっています。
ADP1614は、最大94%の効率を備えた電流モードのパルス幅変調(PWM)で動作します。調整可能なソフト・スタート機能は、この製品がイネーブルになるときの突入電流を防ぐことができます。PWM電流モードのアーキテクチャによって、優れた過渡応答、小型 / 低価格の外部インダクタンスとコンデンサーによる容易なノイズ・フィルタリングが可能です。その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、ロジック制御が可能、などがあります。
ADP1614は、鉛フリーの10ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。
アプリケーション
- TFT LCDのバイアス供給
- ポータブル・アプリケーション
- 工業用 / 産業用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1614ACPZ-1.3-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP1614ACPZ-650-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP1614ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADP1614ACPZ-1.3-R7 | 製造中 | |
ADP1614ACPZ-650-R7 | 製造中 | |
ADP1614ACPZ-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1614ACPZ-1.3-R7 | 製造中 | |
ADP1614ACPZ-650-R7 | 製造中 | |
ADP1614ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1614
- ADP1614-1.3
- ADP1614-650
ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP161x Coupled-SEPIC Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP161x Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。