ADP150
ADP150
製造中リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
- 製品モデル
- 27
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.37
Viewing:
製品の詳細
- 超低電圧ノイズ:9μV rms、VOUT電圧を含まず
- 追加ノイズ・バイパス・コンデンサ不要
- 1μFセラミック入力および出力コンデンサで安定動作
- 最大出力電流:150mA
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 低静止電流:
IGND=10μA(負荷なし) - 低シャットダウン電流:1μA以下
- 低いドロップアウト電圧:105mV@150mA負荷
- 初期出力電圧精度:±1%
その他の機能についてはデータシートを参照してください。
ADP150は、超低ノイズ(9µV)、ロー・ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータで、入力電圧は2.2V~5.5Vで動作し、出力電流は最大150mAまで供給することができます。150mA負荷でのドロップアウト電圧は105mVと低いため効率を向上するとともに、広い入力電圧範囲にわたって動作することができます。
革新的な回路トポロジを使用して、ADP150は、ノイズ・バイパス・コンデンサの追加を必要とせずに非常に低いノイズ性能を達成しているため、ノイズに敏感なアナログやRFアプリケーションにとっては理想的な製品となっています。またADP150は、PSRRやラインおよび負荷のトランジエント性能に関して性能劣化なしに、超低ノイズ性能を実現しています。ADP150は、超低ノイズとポータブル・アプリケーションにおけるバッテリの寿命を最大化させる静止電流消費の、最良の組み合わせを提供します。ADP150は、高性能および省スペースが重要なアプリケーションでの要求にミートするように、小型1µF ±30%のセラミックの入力および出力コンデンサで安定して動作するように特別に設計されています。
ADP150は、1.8V~3.3Vの範囲で、14種の出力電圧オプションが揃っています。逆使用における破損防止のための短絡回路および過熱保護回路を備えています。ADP150は、種々のポータブル電力アプリケーションに適応した、最小ピン数ソリューションである、超小型5ピンTSOPと4ボール、0.4mmピッチのWLCSPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- ポストDC/DCレギュレータ
- ポータブル医用機器
- PF、PLL、VCOおよびクロック用電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
リファレンス設計 7
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
Student Zone Article page 1
珍問/難問集 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP150ACBZ-1.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150ACBZ-2.5-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150ACBZ-2.6-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150ACBZ-2.75R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150ACBZ-2.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150ACBZ-2.85R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150ACBZ-3.0-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150ACBZ-3.3-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150AUJZ-2.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150AUJZ-2.65-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150AUJZ-2.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150AUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150AUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150WACBZ-1.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150WACBZ-2.5-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150WACBZ-2.6-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150WACBZ-2.75-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150WACBZ-2.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150WACBZ-2.85-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150WACBZ-3.0-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150WACBZ-3.3-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) | ||
ADP150WAUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150WAUJZ-2.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150WAUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP150WAUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP150ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-2.6-R7 | ||
ADP150ACBZ-2.75R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-2.8-R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-2.85R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-3.3-R7 | 製造中 | |
4 8, 2011 - 11_0028 WLCSP Shipping Changes |
||
ADP150ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-2.6-R7 | ||
ADP150ACBZ-2.75R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-2.8-R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-2.85R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP150ACBZ-3.3-R7 | 製造中 | |
11 13, 2024 - 24_0078 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
ADP150ACBZ-2.6-R7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP150-1.8
- ADP150-2.5
- ADP150-2.6
- ADP150-2.75
- ADP150-2.8
- ADP150-2.85
- ADP150-3.0
- ADP150-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。