ADP125
ADP125
新規設計に推奨リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.45
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
- 最大連続出力電流:500mA
- 固定出力および調整出力電圧バージョン
- 初期精度:1%
- 1.75V~3.3V間に最大31種類の固定電圧出力オプションを用意
- 出力電圧調整可能範囲:0.8V~5.0V
- 非常に低いドロップアウト電圧:130mV
- 低静止電流:45μA
- 低シャットダウン時電流:1μA以下
- 優れたPSRR性能:60dB@100kHz
- 優れた負荷 / ラインの過渡応答
詳細はデータシートをご参照ください。
ADP124 / ADP125は低静止電流、低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。これらの製品は、2.3Vと5.5Vの間の入力電圧で動作し、最大500mAの出力電流を提供するように設計されています。500mA負荷でのドロップアウト電圧は130mVと低いため、効率を向上するとともに、広い入力電圧範囲にわたって動作することができます。
500mA負荷時の静止電流が210μAと小さいため、ADP124 / ADP125はポータブル機器のバッテリ動作に最適なデバイスです。ADP124は1.75V~3.3V間で31種の固定出力電圧が用意されています。ADP125は調整機能付きバージョンで、出力電圧は、外部電圧デバイダによって0.8V~5.0Vの間の電圧を設定することができます。ADP124 / ADP125は、高性能およびスペースの重要なアプリケーション向けとして、小型1μFセラミックの入力および出力コンデンサで安定して動作するように特別に設計されています。
ADP124 / ADP125は内部のソフトスタート機能によって350μsの一定なスタートアップ時間を備えています。短絡回路防止とサーマル・オーバロード保護回路は、逆条件化からのダメージを保護します。ADP124 / ADP125は、8ピン露出パッド付きMSOPパッケージを採用しています。標準のMSOPパッケージを備えた製品と比較すると、露出パッド付きMSOPパッケージはより低い熱抵抗(θJA)を持っています。低熱抵抗を備えているため、ADP124 / ADP125は接合温度の上昇を最小化し、幅広いポータブル・アプリケーションの要求に合致しています。
アプリケーション- デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- 自動検針(AMR)メータ
- GPSとロケーション・マネージメント・ユニット
- 医療機器
- POL(ポイント・オブ・ロード)用安定化電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP125ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP125ARHZ | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
ADP125ARHZ-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP125ACPZ-R7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP125ACPZ-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP125ACPZ-R7 | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADP125ARHZ | 製造中 | |
ADP125ARHZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP125
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。