AD8495
製造中熱電対用アンプ、全機能内蔵、Kタイプ用0℃~50℃、冷接点補償機能付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品の詳細
- 低価格で使い易い
- Kタイプ熱電対に対して校正済み
- 内部冷接点補償機能
- 高いインピーダンスを備えた差動入力
- スタンドアロンの温度計(5mV/°C)
- リファレンス・ピンによってオフセット調整が可能
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は、集積回路内に熱電対の冷接点補償回路を内蔵した、高精度の計装用ア ンプです。これらの製品は、あらかじめ校正されたアンプとアイス・ポイント・リファレンスの組み合わせによって、微弱な熱電対の信号を比較的高レベ ル(5mV/℃)の信号に増幅して直接出力します。これらのICはスタンドアロンのサーモ・メータとして、または固定もしくはリモート・セットポイント制 御のどちらかによるスイッチングされる出力のセットポイント・コントローラとして使われることが出来ます。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497はシングルエンドの電源(3V以下)から電源供給することができ、リファレンス入力のオフセット調 整によって0℃以下の温度を計測することも可能です。自己発熱を最小限化するために、負荷のない状態でのトータル供給電流は 180µA(typ)で動作し、一方負荷に対して±5mAを超える電流を出力する能力もあります。
AD8494とAD8496はJタイプの熱電対(鉄-コンスタンタン)にマッチングするようにレーザ・ウエハー・トリミングによってあらかじめ校正されています; AD8495とAD8497はKタイプの熱電対(クロメル-アルメル)の特性にマッチするようにレーザ・トリミングされています。各製品に対応する適切な 周囲温度範囲に関してはデータシートの表1を参照してください。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は幅広い電源電圧が可能です。5Vの単電源で、5mV/℃出力で、熱電対の温度範囲で約 1000度をカバーすることが可能です。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は3V電源で動作すると、比較的低い電源のADCと直接インターフェースさせることが出来ます。 これらの製品はまた36Vほどの大きな電源電圧でも動作でき、工業用システムとして広いコモンモード入力範囲にも対応できます。
製品のハイライト
- 全機能内蔵、高精度にレーザートリミングされた熱電対用のシグナル・コンディショニング・システムがシングル・パッケージに。
- 柔軟なピン配置によって、セットポイント・コントローラとしてあるいはスタンドアロンの温度計(摂氏)としての動作を提供。
- 4kVESDにも耐えられる堅牢な入力及び最大VS±25Vの過電圧保護(OVP)機能を提供
- 差動入力構造によって、熱電対のリード線上でのコモンモード・ノイズを除去
- リファレンス・ピン電圧によって、単電源でも0℃計測をオフセットさせることが可能
- 完全RoHS準拠の小型8ピンMSOPパッケージで供給
アプリケーション
- Kタイプ熱電対での温度計測
- セットポイント・コントローラ
- 温度計(摂氏)
- 自在な冷接点補償機能
- 白物家電(オーブン、ストーブなど)での温度計測
- 排気ガスの温度測定
- 触媒コンバータの温度測定
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 9
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 11
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8495ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8495ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8495CRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8495CRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8495ARMZ | 製造中 | |
AD8495ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8495CRMZ | 製造中 | |
AD8495CRMZ-R7 | 製造中 | |
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8495ARMZ | 製造中 | |
AD8495ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8495CRMZ | 製造中 | |
AD8495CRMZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。