REF194
製造中電圧リファレンス、4.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.23
Viewing:
製品の詳細
- 初期精度:±2mV(max)
- 温度係数:5ppm/℃(max)
- 低い供給電流:45μA(max)
- スリープ・モード:15μA(max)
- 低ドロップアウト電圧
- 負荷レギュレーション:4ppm/mA
- ライン・レギュレーション:4ppm/V
- 高い出力電流:30mA
- 短絡回路保護機能
REF19xシリーズの高精度バンドギャップ電圧リファレンスは、特許取得の温度ドリフト曲率補正回路と安定性の高い薄膜抵抗のレーザ・トリミングの採用によって、きわめて低い温度係数と高い初期精度を実現しています。
REF19xシリーズは、出力電圧をわずか100mV上回る程度の電源から安定した出力電圧を供給するマイクロパワーの低ドロップアウト電圧(LDV)デバイスで、消費電流は45µA未満です。ローTTLまたはCMOSレベルをスリープ・ピンに加えてイネーブルにするスリープ・モード時には出力をオフにし、電源電流を15µA未満まで低減します。
REF19xシリーズの電圧リファレンスは、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しており、自動車などのアプリケーションでは-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で代表値の性能仕様を規定しています。
すべての電気仕様グレードは、8ピンSOICパッケージで提供しています。最低の電気仕様グレードにのみPDIPおよびTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯型計測器
- ADCおよびDAC
- スマート・センサー
- ソーラー駆動のアプリケーション
- ループ電流給電の計測器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
REF194ESZ | 8-Lead SOIC | ||
REF194ESZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
REF194GSZ | 8-Lead SOIC | ||
REF194GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
REF194GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 14, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
REF194ESZ | 製造中 | |
REF194ESZ-REEL | 製造中 | |
REF194GSZ | 製造中 | |
REF194GSZ-REEL | 製造中 | |
REF194GSZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
REF194ESZ | 製造中 | |
REF194ESZ-REEL | 製造中 | |
REF194GSZ | 製造中 | |
REF194GSZ-REEL | 製造中 | |
REF194GSZ-REEL7 | 製造中 | |
8 6, 2010 - 10_0187 REF19x Die Coat Change on SOIC models |
||
REF194ESZ | 製造中 | |
REF194ESZ-REEL | 製造中 | |
REF194GSZ | 製造中 | |
REF194GSZ-REEL | 製造中 | |
REF194GSZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。