温度センサーおよび制御デバイス
searchIcon
banner background image

温度センサーおよび制御デバイス

アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度で信頼性の高い温度センシングと測定を実現します。これらの温度センサー製品は、アナログ出力とデジタル出力のフォーマットに対応し、産業用、通信、オートモーティブなどのあらゆる既存市場だけでなく、デジタル・ヘルスケアといった新たな分野においても、数々のエンド・アプリケーションに適応させることができます。 アナログ・デバイセズの温度センサーは、幅広い温度範囲で±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルで、プラグインに対応しています。多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは必要ありません。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンスなどその他の機能を内蔵し、アラーム・レジスタを制限できます。I2C、SPI、PWM(デジタル製品の場合)、電流と電圧(アナログ製品の場合)を含め、様々なインターフェースが利用できます。 アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスには幅広いパッケージ・オプションがあり、堅牢性を強化するにはセラミック・パッケージやメタル・パッケージ、センサーのサイズが非常に重要なアプリケーションにはプラスチックやWLCSPが提供されています。 アナログ・デバイセズ製のすべての温度センサーは、製造時にテストとキャリブレーションが実施されており、アセンブリ後のシステムに対してキャリブレーションは不要です。
アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度で信頼性の高い温度センシングと測定を実現します。これらの温度センサー製品は、アナログ出力とデジタル出力のフォーマットに対応し、産業用、通信、オートモーティブなどのあらゆる既存市場だけでなく、デジタル・ヘルスケアといった新たな分野においても、数々のエンド・アプリケーションに適応させることができます。 アナログ・デバイセズの温度センサーは、幅広い温度範囲で±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルで、プラグインに対応しています。多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは必要ありません。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンスなどその他の機能を内蔵し、アラーム・レジスタを制限できます。I2C、SPI、PWM(デジタル製品の場合)、電流と電圧(アナログ製品の場合)を含め、様々なインターフェースが利用できます。 アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスには幅広いパッケージ・オプションがあり、堅牢性を強化するにはセラミック・パッケージやメタル・パッケージ、センサーのサイズが非常に重要なアプリケーションにはプラスチックやWLCSPが提供されています。 アナログ・デバイセズ製のすべての温度センサーは、製造時にテストとキャリブレーションが実施されており、アセンブリ後のシステムに対してキャリブレーションは不要です。

サブカテゴリ

archive icon
測温抵抗体(RTD)は、温度によって抵抗値が変化するセンサーです。RTDには、センサーの出力を正確な温度測定値に変換するための高精度なシグナル・コンディショニング回路が必要です。アナログ・デバイセズの高精度なRTDシグナル・コンディショナ・ファミリには、高性能アンプ、電圧リファレンス、励起回路が含まれます。RTDはシグナル・コンディショニング回路からいくらか離れた場所に配置される場合があり、ケーブルは損傷の可能性がある電圧レベルにさらされる場合もあるため、当社のRTDインターフェース製品の多くは、電圧保護と障害検出および保護機能を内蔵しています。アナログ・デバイセズのRTD製品は、PT100からPT1000までの広範なRTD材料および抵抗値に対して最適化されており、サーミスタなどの他の抵抗センサーにも使用できます。
Arrow image
測温抵抗体(RTD)は、温度によって抵抗値が変化するセンサーです。RTDには、センサーの出力を正確な温度測定値に変換するための高精度なシグナル・コンディショニング回路が必要です。アナログ・デバイセズの高精度なRTDシグナル・コンディショナ・ファミリには、高性能アンプ、電圧リファレンス、励起回路が含まれます。RTDはシグナル・コンディショニング回路からいくらか離れた場所に配置される場合があり、ケーブルは損傷の可能性がある電圧レベルにさらされる場合もあるため、当社のRTDインターフェース製品の多くは、電圧保護と障害検出および保護機能を内蔵しています。アナログ・デバイセズのRTD製品は、PT100からPT1000までの広範なRTD材料および抵抗値に対して最適化されており、サーミスタなどの他の抵抗センサーにも使用できます。

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades
campaign-image
campaign-image

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades