AD8476

製造中

差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低消費
    • 供給電流: 330 μA
  • 完全差動またはシングルエンド入力信号を差動出力
  • 高精度 ADC をドライブするための差動出力設計
    • スイッチド・キャパシタ入力 ADC と Σ-Δ ADC の駆動
    • レール to レール出力
  • VOCM ピンで出力コモンモードの調整可能
  • 電源電圧を 18 V 越えるまでの堅牢な過電圧保護機能
  • 高性能
    • 最大 250 kSPS の 16 ビットコンバータのドライバに最適
    • 出力ノイズ: 39 nV/√H
    • ゲイン・ドリフト: 1 ppm/°C
    • 出力オフセット: 200 μV(max)
    • スルーレート: 10 V/μs
    • 帯域幅: 5 MHz
  • 単電源動作電圧: 3 V ~ 18 V
  • 両電源動作電圧: ±1.5 V ~ ±9 V
AD8476
差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD8476

AD8476 Evaluation Board

製品詳細

The AD8476-EVALZ makes it easy for designers to obtain quick performance results on the 8 lead MSOP for their particular application circuit using the AD8476 low power, fully-differential G = 1 amplifier.


The board layout is flexible enough to allow for different circuit configurations, including options for single-ended or differential inputs, and space for output loading and filtering. Most resistors and capacitors use 0603 packages.


Refer to user guide UG-422.

EVAL-AD8476
AD8476 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0271 Circuits from the Lab®

アンプベースの冷接点補償機能付き熱電対温度測定システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • 平均温度幅:-200 °C ~ +1200 °C
  • K タイプ 熱電対計測システム
  • 16 ビット ADC、 低温度ドリフト
  • 冷接点補償機能集積
CN0271
アンプベースの冷接点補償機能付き熱電対温度測定システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

最近表示した製品