磁界センサー
searchIcon
banner background image

磁界センサー

磁界センサーは、永久磁石、導電体、電子デバイスなどの周辺の磁界を検出、測定する装置です。世界がますます電化されるにつれて、位置と電流のセンシング能力向上に対する要求が高まっています。画期的なADI MagIC+™マルチターン・センシング技術は電源がなくても動作し、よりスペース効率が高く、より正確なソリューションの実現が可能です。またADI MagIC+™磁界センサーはより正確なソリューションを作りだします。アナログ・デバイセズの磁気抵抗センシング技術、シグナル・コンディショニング能力、および深い専門知識は、幅広い用途と市場において、位置測定と電流測定のどちらに対しても新しく革新的な高性能センシング・ソリューションを可能にしています。
磁界センサーは、永久磁石、導電体、電子デバイスなどの周辺の磁界を検出、測定する装置です。世界がますます電化されるにつれて、位置と電流のセンシング能力向上に対する要求が高まっています。画期的なADI MagIC+™マルチターン・センシング技術は電源がなくても動作し、よりスペース効率が高く、より正確なソリューションの実現が可能です。またADI MagIC+™磁界センサーはより正確なソリューションを作りだします。アナログ・デバイセズの磁気抵抗センシング技術、シグナル・コンディショニング能力、および深い専門知識は、幅広い用途と市場において、位置測定と電流測定のどちらに対しても新しく革新的な高性能センシング・ソリューションを可能にしています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのホール効果磁界センサーは、内蔵されたバルク・ホール・セル技術と計測回路を組み合わせることで、シリコン・ホール・セルの特性における温度関連のドリフトを最小限に抑えられます。このアーキテクチャでは、モノリシック実装の利点を最大限に活かしながら、最小限の部品数でさまざまなアプリケーション要件を満たすための十分な汎用性を確保できます。
Arrow image
アナログ・デバイセズのホール効果磁界センサーは、内蔵されたバルク・ホール・セル技術と計測回路を組み合わせることで、シリコン・ホール・セルの特性における温度関連のドリフトを最小限に抑えられます。このアーキテクチャでは、モノリシック実装の利点を最大限に活かしながら、最小限の部品数でさまざまなアプリケーション要件を満たすための十分な汎用性を確保できます。

もしパワー(電力)をゼロにするパワー(能力)があったらどうでしょう?

もしパワー(電力)をゼロにするパワー(能力)があったらどうでしょう? これは矛盾する話ではなく、むしろ魔法のような話です。真のパワー・オン・マルチターン・センサーADMT4000は、磁界センサー、より具体的には磁気位置検出の領域で、これまで可能だと考えられていたことの境界線を変化させます。

ADMT4000を見る

ADMT4000の製品ページでは、データシートのダウンロード、補足デザイン・リソースの閲覧、評価用キットの注文ができます。

さらに詳しく

redirecticon

ADI MagIC+マルチターン・センサー

ADI MagIC+グループが提供する独自のTPO(True Power-on)のマルチターン・テクノロジーは、電源や接触なしで磁石の回転を追跡することができます。これにより、電源がない状態でモーターの回転を測定する必要があるアプリケーションにおいて、バッテリ・バックアップ、リニア・トランスデューサー、またはギアリングの必要性がなくなります。システムの利点には、ホーミングとキャリブレーションが不要になることが挙げられ、工場のダウンタイムとコストを削減したり、シングルチップ・ソリューションで堅牢な安全機能を提供したりすることができます。
campaign-image
campaign-image

ADI MagIC+マルチターン・センサー

ADI MagIC+グループが提供する独自のTPO(True Power-on)のマルチターン・テクノロジーは、電源や接触なしで磁石の回転を追跡することができます。これにより、電源がない状態でモーターの回転を測定する必要があるアプリケーションにおいて、バッテリ・バックアップ、リニア・トランスデューサー、またはギアリングの必要性がなくなります。システムの利点には、ホーミングとキャリブレーションが不要になることが挙げられ、工場のダウンタイムとコストを削減したり、シングルチップ・ソリューションで堅牢な安全機能を提供したりすることができます。