ADG1609

製造中

マルチプレクサ、4チャンネル、オン抵抗4.5Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.40
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • オン抵抗:4.5Ω(typ)
  • オン抵抗平坦性:1Ω
  • 最大消費電流:470 mA
  • 両電源動作:±3.3 V~±8 V
  • 単電源動作:3.3 V~16 V
  • VL電源が不要
  • 3 Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 16ピンTSSOPパッケージまたは16ピン3×3mmLFCSPパッケージを採用
ADG1609
マルチプレクサ、4チャンネル、オン抵抗4.5Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG1609

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-16TSSOP

スイッチ/マルチプレクサ・ポートフォリオの16ピンTSSOPデバイス評価用ボード

機能と利点

  • 16ピンTSSOP評価用ボード
  • クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能
  • ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
  • 信号入出力用のSMBコネクタ
  • プロトタイピングを可能とする、オンボードの追加スペース

製品詳細

EVAL-16TSSOPEBZ評価用ボードは、別売のスイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの16ピンTSSOPデバイスを評価します。EVAL-16TSSOPEBZにはクランプが付属しており、ハンダ処理なしで16ピンTSSOPデバイスを評価用ボードに固定できるため、複数のデバイスでボードを再利用できます。

16ピンTSSOPデバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けることができます。デバイスの各ピンにはK1からK16まで対応するリンクがあり、VDDまたはGNDのいずれかに設定できます。ワイヤ・スクリュー端子は、VDDとGNDに電力を供給します。ボード上のSMBコネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。

テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-16TSSOP
スイッチ/マルチプレクサ・ポートフォリオの16ピンTSSOPデバイス評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0354
冷接点補償機能付きの低消費電力マルチチャンネル熱電対測定システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

最近表示した製品