バイオセンサー
searchIcon
banner background image

バイオセンサー

バイオセンサーは、生物の世界とデジタルの世界の間の境界をつなぐものです。アナログ・デバイセズのバイオセンサー・ソリューションは、広範な集積化センサーやディスクリート・センサー、およびシグナル・コンディショニング技術によるソリューションによって強化され、ポータブル、ウェアラブル、およびベッドサイドのモニタリング・システムを実現します。アナログ・デバイセズの集積化光学モジュールやセンサー・インターフェースは、光学的な心拍数、心拍変動、パルス・オキシメトリ(SpO2)のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定を可能にします。また、アナログ・デバイセズの高精度低消費電力アナログ・フロント・エンドは、心電図(ECG)、EMG、EEGやその他同様のアプリケーションのための生体電気測定を可能にします。アナログ・デバイセズのバイタル・サイン測定ポートフォリオは、光センサー、生体電気アナログ・フロント・エンド、生体インピーダンス・エンジン、低消費電力モーション・センサー、高精度温度センサーなど多岐にわたっています。
バイオセンサーは、生物の世界とデジタルの世界の間の境界をつなぐものです。アナログ・デバイセズのバイオセンサー・ソリューションは、広範な集積化センサーやディスクリート・センサー、およびシグナル・コンディショニング技術によるソリューションによって強化され、ポータブル、ウェアラブル、およびベッドサイドのモニタリング・システムを実現します。アナログ・デバイセズの集積化光学モジュールやセンサー・インターフェースは、光学的な心拍数、心拍変動、パルス・オキシメトリ(SpO2)のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定を可能にします。また、アナログ・デバイセズの高精度低消費電力アナログ・フロント・エンドは、心電図(ECG)、EMG、EEGやその他同様のアプリケーションのための生体電気測定を可能にします。アナログ・デバイセズのバイタル・サイン測定ポートフォリオは、光センサー、生体電気アナログ・フロント・エンド、生体インピーダンス・エンジン、低消費電力モーション・センサー、高精度温度センサーなど多岐にわたっています。

サブカテゴリ

archive icon
生命科学およびバイオテクノロジの計測器には、正確で高分解能の温度センシングが必要です。アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度の正確さと信頼性で温度を検知し測定します。アナログ・デバイセズの温度センサーは、広い温度範囲にわたり±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルであると共に、容易にプラグイン可能で、多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは不要です。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタなど、その他の機能を集積することもできます。
Arrow image
生命科学およびバイオテクノロジの計測器には、正確で高分解能の温度センシングが必要です。アナログ・デバイセズの温度センサー・デバイスは、高精度の正確さと信頼性で温度を検知し測定します。アナログ・デバイセズの温度センサーは、広い温度範囲にわたり±0.1°Cの測定精度を実現し、NISTトレーサブルであると共に、容易にプラグイン可能で、多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングやキャリブレーションは不要です。また、アナログ・デバイセズのデジタル温度センサーは、DAC、ADC、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタなど、その他の機能を集積することもできます。