ADR441

製造中

電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低ノイズ(0.1~10Hz)
    • ADR440:1µV p-p
    • ADR441:1.2µV p-p
    • ADR443:1.4µV p-p
    • ADR444:1.8µV p-p
    • ADR445:2.25µV p-p
  • 優れた温度係数:
    • Aグレード:10ppm/°C
    • Bグレード:3ppm/°C
  • 低ドロップアウト動作(電源電圧ヘッドルーム):500mV
  • 入力範囲:(VOUT+500mV)~18V
  • 高出力ソース / シンク電流能力:
    • +10mA / -5mA
  • 広い温度範囲:-40°C~+125°C
  • ADR441-EPデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C~+125°C
  • 管理された製造ベースライン
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 同一工場で一貫製造
  • 製品変更通知
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/18620
ADR441
電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0271 Circuits from the Lab®

アンプベースの冷接点補償機能付き熱電対温度測定システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • 平均温度幅:-200 °C ~ +1200 °C
  • K タイプ 熱電対計測システム
  • 16 ビット ADC、 低温度ドリフト
  • 冷接点補償機能集積
CN0272 Circuits from the Lab®

暗電流補償付きの 2MHz 帯域幅 PIN フォトダイオード・プリアンプ ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • High speed photodiode signal conditioning circuit
  • 91dB dynamic range and circuit consumes only 40 mA
  • Dark current compensation
  • Spectral range from 400 nm to 1050 nm
  • Well suited for portable high speed applications
CN0271
アンプベースの冷接点補償機能付き熱電対温度測定システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
CN0272
暗電流補償付きの 2MHz 帯域幅 PIN フォトダイオード・プリアンプ ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品