MAX9632
最后购买期限36V、高精度、低噪声宽带放大器
可快速建立高压信号的运算放大器,理想用于ADC缓冲
Viewing:
产品详情
- 0.94nV/
超低输入电压噪声
- 600ns快速建立时间,16位精度
- 10kHz下,THD为-128dB
- 125µV (最大值)低输入失调电压
- 0.5µV/°C (最大值)低输入失调温漂
- 55MHz增益带宽积
- +4.5V至+36V较宽的供电范围
- 满摆幅输出
- 单位增益稳定
- 8引脚SO和TDFN封装
- 8kV HBM和1kV CDM ESD保护
MAX9632为低噪声、高精度宽带运算放大器,工作于+4.5V至+36V较宽的供电范围。IC可采用双电源(±18V)或单电源(36V)供电。
快速建立时间和低失真等优异性能使该款IC成为高精度采集系统的理想方案。满摆幅输出有效扩展动态范围,即使在较低电压驱动下也能支持高分辨率24位Σ-Δ ADC。
IC具有高达55MHz的增益带宽积和0.94nV/超低输入电压噪声,静态电流仅为3.9mA。
IC采用8引脚SO和TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- ATE
- 高分辨率ADC驱动器
- 高分辨率DAC缓冲器
- 低噪声信号处理
- 医学成像
- 测试与测量系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 5
设计笔记 2
技术文章 6
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论