MAX15062

量产

60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器

业内最小尺寸IC、高压同步buck稳压器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步整流即可保持高效、低成本工作
    • 内置补偿
    • 3.3V和5V固定输出电压,内置反馈分压器
    • 内部软启动
    • 全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
  • 缩减DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 3.3V和5V固定输出电压
    • 可调0.9V至0.89 x VIN输出电压选项
    • 提供高达300mA电流
    • 可配置PFM和强制PWM工作模式
  • 降低功耗
    • 效率高达92%
    • PFM功能,轻载时保持高效
    • 关断电流仅为2.2µA(典型值)
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式限流和自动重试启动
    • 内置输出电压监测,带有/RESET开漏引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置输出
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C汽车级/工业级温度范围
MAX15062
60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX15062: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 5
MAX5033 量产 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5035 量产 1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX17501 量产 60V、500mA、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器
MAX17502 量产 60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器
MAX17503 量产 4.5V-60V、2.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX15062BEVKIT

MAX15062B评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:6.5V至60V
  • 5V输出、300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于On/Off控制,可编程输入欠压锁定
  • 92%峰值效率
  • 500kHz固定频率PWM工作
  • PFM或强制PWM模式工作
  • 打嗝式过流保护
  • /RESET开漏输出
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX15062B评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示60V、300mA、超小型、高频率、同步降压转换器MAX15062B的性能。评估板采用6.5V至60V宽输入电压范围,在5V输出时可提供高达300mA电流。器件具有欠压锁定、过流保护、热关断。评估板开关频率为固定500KHz,使用所提供的元件可达到92%的峰值效率。
评估板出厂时安装了MAX15062BATA+,采用8引脚(2mm x 2mm)无铅/符合RoHS标准的TDFN封装。

应用

  • 4–20mA电流环供电传感器
  • 汽车
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 空间受限应用

MAX15062AEVKIT

MAX15062A评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:4.5V至60V (Note 1)
  • 3.3V输出、300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于On/Off控制,可编程输入欠压锁定
  • 90%峰值效率
  • 500kHz固定频率PWM工作
  • PFM或强制PWM模式工作
  • 打嗝式过流保护
  • /RESET开漏输出
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX15062A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示60V、300mA、超小型、高频率、同步降压转换器MAX15062A的性能。评估板采用4.5V至60V宽输入电压范围,在3.3V输出时可提供高达300mA电流。器件具有欠压锁定、过流保护、热关断。评估板开关频率为固定500KHz,使用提供的元件可达到90%的峰值效率。
评估板出厂时安装了MAX15062AATA+,采用8引脚(2mm x 2mm)无铅/符合RoHS标准的TDFN封装。

应用

  • 4–20mA电流环供电传感器
  • 汽车
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 空间受限应用

MAX15062C12EVKIT

用于12V输出电压应用的MAX15062C评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:14V至60V
  • 12V输出,300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压闭锁
  • 峰值效率:95%
  • 500kHz开关频率
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 打嗝模式过流保护
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 热关断
  • 无铅、8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX15062C-12V评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX15062C 60V、300mA超小型、高效、同步降压转换器的性能。该评估套件具有较宽的14V至60V输入电压范围,在12V输出电压下,可提供高达300mA的负载电流。该器件具有欠压锁定、过流保护和热关断功能。该评估套件的开关频率为500kHz,通过提供的元件可达到95%的峰值效率。

该评估套件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装,其中已安装MAX15062CATA+。

 

应用

  • 4–20mA电流环路
  • 通用负载点电源
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制

MAX15062C5EVKITE

用于5V输出电压应用的MAX15062评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:6.5V至60V
  • 5V输出,300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压闭锁
  • 峰值效率:95%
  • 500kHz开关频率
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 打嗝模式过流保护
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 热关断
  • 无铅、8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX15062C5EVKITE#评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX15062C 60V、300mA超小型、高效、同步降压转换器的性能。该评估套件具有较宽的6.5V至60V输入电压范围,在5V输出电压下,可提供高达300mA的负载电流。该器件具有欠压锁定、过流保护和热关断功能。该评估套件的开关频率为500kHz,通过提供的元件可达到95%的峰值效率。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX15062数据手册。

该评估套件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装,其中已安装MAX15062CATA+。

 

应用

  • 4–20mA电流环路
  • 通用负载点电源
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制

MAX15062BEVKIT
MAX15062B评估板
MAX15062AEVKIT
MAX15062A评估板
MAX15062C12EVKIT
用于12V输出电压应用的MAX15062C评估套件
MAX15062C5EVKITE
用于5V输出电压应用的MAX15062评估套件

参考电路

maxrefdes165 board
MAXREFDES165 参考设计

Four-Channel IO-Link Master

特性和优点

Features:

  • Fully IO-Link Version 1.1 compliant
  • TMG TE IO-Link master stack
  • Easy-to-Use IO-Link Device Tool V5 from TMG
  • 4 IO-Link master ports
  • Ships with all required cables
  • Field-update programmable

Competitive Advantages

  • Simultaneous four-port operation
  • Easy-to-use GUI
  • IODD import
MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145 参考设计

8-Channel IO-Link Master

特性和优点

  • Fully IO-Link Version 1.1 Compliant
  • TEConcept IO-Link Master Stack
  • Easy-to-Use TEConcept TC Tool
  • 8 IO-Link Master Ports
  • Ships with All Cables Needed
  • Field Update Programmable

Competitive Advantages

  • Simultaneous 8-Port Operation
  • Easy-to-Use GUI
  • IODD Import
MAXREFDES46
MAXREFDES46 参考设计

4-Channel Analog Input/Output

特性和优点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 参考设计

16位、四路模拟输入微型PLC卡

特性和优点

  • 高精度
  • -10至+10V ±20%电压输入
  • 4至20mA +20%电流输入
  • 隔离电源和数据
  • 微型PLC规格
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • 测试数据
5815fig00
Palo Verde (MAXREFDES33) 参考设计

Step-Down Converter

特性和优点

Applications

  • Industrial sensors
  • Process control
  • 4–20mA current loops
  • General-purpose point-of-load
  • High-voltage LDO replacement
  • HVAC and building control
  • PLCs

Features

  • Minimal external components and low system cost
  • Versatile functionality allows stocking of fewer DC-DC regulators
  • Low power dissipation
  • Reliable operation in adverse industrial environments
  • Pmod-compatible form factor
MAXREFDES79
MAXREFDES79 参考设计

4端口IO-Link主机

特性和优点

  • 完全符合IO Link 1.1版(可下载测试报告)
  • TEConcept IO链路主堆栈
  • Easy TEConcept TC工具
  • 4个IO链路端口
  • 电源和状态指示灯
  • 用户友好型外壳
  • 装运所需的所有电缆
  • 现场更新可编程
MAXREFDES165
Four-Channel IO-Link Master
maxrefdes165 board
maxrefdes165 kit
MAXREFDES145
8-Channel IO-Link Master
MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145
MAXREFDES145 System Board
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES46
MAXREFDES46-Fig01
MAXREFDES61
16位、四路模拟输入微型PLC卡
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61
Palo Verde (MAXREFDES33)
Step-Down Converter
5815fig00
5815fig01
MAXREFDES79
4端口IO-Link主机
MAXREFDES79
MAXREFDES79 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15062的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览