MAX14824

量产

IO-Link主机收发器

业内最高的C/Q驱动器输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容IO-Link v.1.0和v.1.1物理层
  • 支持COM1、COM2和COM3数据传输率
  • 推挽式、高端或低端输出
  • 300mA C/Q输出驱动
  • 1µF C/Q负载驱动力
  • 产生500mA唤醒脉冲
  • 自动唤醒脉冲极性
  • 辅助数字输入
  • 5V和3.3V线性稳压器
  • 配置与监测采用SPI接口
  • 基于SPI芯片寻址
  • EMI发射控制采用摆率控制驱动器
  • DI反极性保护
  • C/Q短路保护
  • 高温预警和热关断
  • 故障检测与报告
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 4mm x 4mm TQFN封装
MAX14824
IO-Link主机收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14824EVKIT

MAX14824评估板

特性和优点

  • 兼容于IO-Link的主机收发器
  • IO和SPI™终端匹配
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14824评估套件(EV kit)包含了MAX14824评估板和评估软件。该评估套件提供经过完全安装和测试的电路板,用来评估MAX14824 IO-Link®主机收发器。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示器件功能。评估板通过USB A至B电缆连接到PC机。

应用

  • 24V数字输入、输出
  • 多端口IO-Link主机
  • IO-Link主控制器
  • PLC现场总线网关

MAX14824EVKIT
MAX14824评估板

参考电路

MAXREFDES79
MAXREFDES79 参考设计

4端口IO-Link主机

特性和优点

  • 完全符合IO Link 1.1版(可下载测试报告)
  • TEConcept IO链路主堆栈
  • Easy TEConcept TC工具
  • 4个IO链路端口
  • 电源和状态指示灯
  • 用户友好型外壳
  • 装运所需的所有电缆
  • 现场更新可编程
MAXREFDES79
4端口IO-Link主机

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14824的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览