eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM4622

推荐用于新设计

双通道、超薄、2.5A 或单 5A 降压型 DC/DC μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 占板面积 <1cm2 的完整解决方案
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 20V
  • 3.3V 输入可兼容连接至 INTVCC的 VIN
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 双通道 2.5A (3A 峰值) 或单5A 输出电流
  • 在整个负载、电压和温度范围内提供 ±1.5% 的最大总输出电压调节误差
  • 电流模式控制、快速瞬态响应
  • 外部频率同步
  • 多相可并联和均流
  • 输出电压跟踪和软起动能力
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 过压输入和过热保护
  • 电源良好指示器
  • 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 和 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装
LTM4622
双通道、超薄、2.5A 或单 5A 降压型 DC/DC μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2970 推荐用于新设计 双通道 I2C 电源监视器和裕度调节控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2249B

LTM4622 | 超薄双路2.5 A降压型 µModule稳压器

产品详情

演示电路 2249B 采用 LTM4622 µModule® 稳压器。这是一款微小纤薄型的高性能、高效率、双路降压型稳压器。LTM4622的工作输入电压范围为3.6 V至20 V,能够为每个通道提供高达2.5 A的输出电流。每个输出电压的可编程范围为0.6 V至5.5 V。LTM4622是一款完整的纤薄型DC-DC负载点稳压器,采用耐热性能增强型6.25 mm × 6.25 mm × 1.82 mm LGA封装,仅需几个输入和输出电容器。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过SYNC/MODE引脚可以进行外部时钟同步。要在低负载电流下实现高效率,可以在噪声敏感度较低的应用中使用MODE引脚跳线(JP3)选择 Burst Mode® 选项进行操作。要处理或修改演示电路 2249B,必须仔细阅读此演示手册与LTM4622数据手册。

eval board
DC2249A

LTM4622EV 演示板 | 超薄双路降压型 μModule 稳压器,3.6 V ≤ VIN ≤ 20 V,VOUT1/VOUT2 = 3.3 V/1.2 V @ 2.5 A

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板是DC2249B

演示电路2249A采用LTM4622EV μModule®稳压器。这是一款微小纤薄型高性能、高效率、双路降压型稳压器。LTM4622的工作输入电压范围为3.6 V至20 V,能够为每个通道提供高达2.5 A的输出电流。每个输出电压的可编程范围为0.6 V至5.5 V。LTM4622是一款完整的纤薄型DC-DC负载点稳压器,采用耐热性能增强型6.25 mm × 6.25 mm × 1.82 mm LGA封装,仅需几个输入和输出电容器。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。

DC2249B
LTM4622 | 超薄双路2.5 A降压型 µModule稳压器
DC2249A
LTM4622EV 演示板 | 超薄双路降压型 μModule 稳压器,3.6 V ≤ VIN ≤ 20 V,VOUT1/VOUT2 = 3.3 V/1.2 V @ 2.5 A

参考电路

Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 参考设计

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

特性和优点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 参考设计

DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

特性和优点

  • DC至5.5 GHz单信号音发生器
  • +/- 0.5 dB宽带幅度校准范围:0 dBm至-40 dBm
  • 48位频率调谐分辨率(~43 uHz)
  • 可快速轻松启动的板载VCXO
  • 兼容Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2W
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design
CN0511
DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览