LTM4676A

推荐用于新设计

具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道、快速、模拟环路,通过数字接口进行控制和监测
  • 宽输入电压范围:4.5V至26.5V
  • 输出电压范围:0.5V至5.5V
  • 全温度范围内最大直流输出误差:±0.5%
  • 电流回读精度:±2.5%(10A负载时)
  • 400kHz PMBus兼容I2C串行接口
  • 集成16位ΔΣ ADC
  • 支持高达125Hz的遥测轮询速率
  • 恒频电流模式控制
  • 多个模块可以并联且均流
  • 支持所有7位从机地址
  • 与双通道18A LTM4677引脚兼容
  • 16mm x 16mm x 5.01mm BGA封装
可读数据:
  • 输入和输出电压、电流和温度
  • 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
  • 具有ECC功能的板载EEPROM故障日志记录

可写数据和可配置参数:
  • 输出电压、电压时序控制和裕量调节
  • 数字软启停斜坡
  • OV/UV/OT、UVLO、频率和定相
LTM4676A
具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4676
  • LTM4676A

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4676
  • LTM4676A

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2204B

LTM4675 + LTM4676A + LTM4677 + LTM4620A演示板 | PSM μModule电源棒

产品详情

演示电路2204B是一款超小尺寸演示板,展示了五种不同的器件——LTM4675、LTM4676A、LTM4677、LTM4620A和LTC2974。这些器件涵盖多条产品线,包括具有数字电源系统管理(LTM4675、LTM4676A和LTM4677)功能的DC/DC μModule®稳压器、高电流模拟DC/DC μModule稳压器(LTM4620A)和集成EEPROM (LTC2974)的I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器。有关更多详细信息,请参见数据手册。

eval board
DC1989B-A

LTM4676A演示板 | LTM4676A (x2)均流PMBus降压 µModule,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT = 0.5V至4V (50A)

产品详情

演示电路1989B-A是一款高效率、高密度、μModule稳压器,具有4.5V至17V输入电压范围。输出电压可在0.5V至4V范围内调整,并可提供最大50A负载电流。该演示板具有两个LTM4676A μModule稳压器,LTM4676A是一款具有PMBus电源系统管理功能的双通道13A或单通道26A降压型稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4676A数据手册。

eval board
DC1989B-B

LTM4676A演示板 | LTM4676A (x3)均流PMBus降压 µModule,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT = 0.5V至4V (75A)

产品详情

演示电路1989B-B是一款高效率、高密度、μModule稳压器,具有4.5V至17V输入电压范围。输出电压可在0.5V至4V范围内调整,并可提供最大75A负载电流。该演示板具有三个LTM4676A μModule稳压器,LTM4676A是一款具有PMBus电源系统管理功能的双通道13A或单通道26A降压型稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4676A数据手册。

eval board
DC1989B-C

LTM4676A演示板 | LTM4676A (x4)均流PMBus降压 µModule,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT = 0.5V至4V (100A)

产品详情

演示电路1989B-C是一款高效率、高密度、μModule稳压器,具有4.5V至17V输入电压范围。输出电压可在0.5V至4V范围内调整,并可提供最大100A负载电流。该演示板具有四个LTM4676A μModule稳压器。LTM4676A是一款具有PMBus电源系统管理功能的双通道13A或单通道26A降压型稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4676A数据手册。

eval board
DC1811B-B

LTM4676A 演示板 | 支持 PMBus 的降压型 μModule 稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT0 = 1V (在 13A),VOUT1 = 1.8V (在 13A)

产品详情

演示电路 1811B-B 是一款双输出、高效率、高密度 µModule® 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 26.5V。每个输出能提供 13A 的最大负载电流。演示板采用了一个 LTM4676A µModule 稳压器,该器件是一款具有 PMBus 电源系统管理功能的双路 13A 或单路 26A 降压型稳压器。如需了解更多详细信息,请参阅 LTM4676A 数据手册。

DC1811B-B 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这实现了 DC/DC 转换器的简易评估。如需充分发掘该器件丰富齐全的电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay® 下载到 PC 上,并使用 ADI 的 I2C/SMBus/PMBus 接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户能在运行当中重新配置器件并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

eval board
DC2106B-B

LTM4676AEY/LTM4630EV Demo Board | PMBus Buck µModule (LTM4676A) + LTM4630 (x3), 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 0.5V to 1.8V @ 130A

产品详情

Demonstration circuit 2106B-B is a high efficiency, high density, paralleled, multi-chip μModule regulator solution with a 4.5V to 16V input range and 130A  of output current. The output voltage (1V default value) is adjustable from 0.5V to 1.8V. The demo board has 1× LTM4676A acting as the master controller, and 3× LTM4630 μModule slave controllers. All devices having their outputs paralleled to provide 130A of current. Please see the LTM4676A and LTM4630 data sheets for more detailed information.

DC2204B
LTM4675 + LTM4676A + LTM4677 + LTM4620A演示板 | PSM μModule电源棒
DC1989B-A
LTM4676A演示板 | LTM4676A (x2)均流PMBus降压 µModule,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT = 0.5V至4V (50A)
DC1989B-B
LTM4676A演示板 | LTM4676A (x3)均流PMBus降压 µModule,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT = 0.5V至4V (75A)
DC1989B-C
LTM4676A演示板 | LTM4676A (x4)均流PMBus降压 µModule,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT = 0.5V至4V (100A)
DC1811B-B
LTM4676A 演示板 | 支持 PMBus 的降压型 μModule 稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT0 = 1V (在 13A),VOUT1 = 1.8V (在 13A)
DC2106B-B
LTM4676AEY/LTM4630EV Demo Board | PMBus Buck µModule (LTM4676A) + LTM4630 (x3), 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 0.5V to 1.8V @ 130A

参考电路

Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 参考设计

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

特性和优点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

最新评论

近期浏览