LTC3605A
量产20V、5A、同步降压型稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高效率:达 96%
- 5A 输出电流
- 4V 至 20V VIN 范围
- 集成型 N 沟道功率 MOSFET (70mΩ 顶端和 35mΩ 底端)
- 可调频率范围:800kHz 至 4MHz
- 多相 (PolyPhase®) 操作 (多达 12 相)
- 输出跟踪
- 0.6V ±1% 基准准确度
- 电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 停机模式吸收少于 15µA 电源电流
- LTC3605:15V 绝对最大 VIN
- LTC3605A:22V 绝对最大 VIN
- LTC3605A 与 LTC3605 引脚兼容
- 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®3605A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,它采用一个可锁相受控导通时间恒定频率、电流模式架构。多相操作允许多个 LTC3605A 稳压器异相运行,并采用极小的输入和输出电容。工作电源电压范围从 20V 到低至 4V,从而使其适合于两节、三节或四节锂离子电池输入以及采用一个 12V 或 5V 电源轨的负载点电源应用。
该器件的工作频率可利用一个外部电阻器在 800kHz 至 4MHz 的范围内进行设置。高频工作能力允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对开关噪声敏感的应用,可对其进行外部同步 (同步范围从 800kHz 至 4MHz)。PHMODE 引脚使用户能够控制输出时钟信号的相位。独特的恒定频率 / 受控导通时间架构非常适合于那些在高频条件下运作、同时要求快速瞬态响应的高降压比应用。两个内部锁相环负责使内部振荡器与外部时钟同步,而且还用于维持稳压器导通时间,以将其锁定于内部时钟或外部时钟 (如果存在)。
应用
- 负载点电源
- 便携式仪器
- 分布式电源系统
- 电池供电型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3605AEUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605AEUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605AIUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605AIUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3605
- LTC3605A
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3605
- LTC3605A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3605A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论