LTpowerCAD和LTpowerPlanner
LTpowerCAD和LTpowerPlanner


LTpowerCAD和LTpowerPlanner
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,旨在指导用户完成整个稳压器设计过程。LTpowerCAD可为您推荐零件、提供建议和警告,并显示所有关键性能(包括实时效率、环路及瞬态响应),从而轻松优化设计。
LTpowerPlanner是一款系统级电源架构设计工具,能够帮助您设计、优化电源架构,并展示系统级框图或“电源树”。LTpowerPlanner包含在LTpowerCAD安装包中。
主要特性
- 根据用户的电源规格搜索零件
- 指导用户设计和优化电路组件
- 具备高效、反馈回路和瞬态性能
- 提供设计的详细摘要
- 将设计导出到LTspice®进行进一步仿真
- 通过LTpowerPlanner进行系统级功率树设计和优化

设计人员可以通过LTpowerCAD中的五个简单步骤轻松查找和设计电源解决方案。在这种交互式环境中,可以快速轻松地完成电源解决方案的优化。该工具会提供详细的设计摘要。





设计人员可通过LTpowerCAD中的LTpowerPlanner工具,创建、比较和优化系统级功率树。


可以将LTpowerCAD设计导出到LTspice,进一步执行时域仿真。
文档
有关LTpowerCAD电源设计工具的其他支持,请参阅我们的快速入门指南和产品列表,获取帮助。
LTpowerCAD II快速入门(PDF) (PDF)
LTpowerPlanner用户指南 (PDF)
AN-140:线性稳压器和开关模式电源的基本概念
AN-158:使用LTpowerCAD设计工具通过五个简单步骤设计电源参数
AN-164:LTpowerPlanner程序——系统级电源架构设计工具
开关稳压器设计工具
ADI的设计工具套件可帮助客户实现其电源性能目标,同时为工程师提供从设计开始就优化电路板的平台。本演示将重点介绍ADI电源产品组合的典型示例。