ADP1621

量产

恒频电流模式升压DC/DC控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 功效:92%(无需检测电阻)
  • 初始精度:±1.0%
  • IC电源电压范围:2.9 V至5.5 V
  • 功率输入电压可低至1.0 V
  • 利用外部NPN或电阻可接受高输入电源电压(>5.5 V)
  • VIN UVLO 和35 mA分流稳压器
  • 用单个电阻实现外部斜率补偿
  • 用单个电阻实现可编程工作频率(100 kHz至1.5 MHz)
  • 当开关节点电压小于30 V时,提供无损耗电流检测
  • 当开关节点电压大于30 V时,提供电阻电流检测
  • 可与外部时钟同步
  • 电流模式操作可实现出色的线路和负载瞬态响应

ADP1621
恒频电流模式升压DC/DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1621

ADP1621 Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP1621 Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP1621 Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
隔离式逆变器平台

隔离式逆变器平台评估板

特性和优点

隔离式逆变器平台可让用户:

  • 系统级应用中,在实际直流总线电压下评估ADI的新型、全功能隔离式栅极驱动器(ADuM4135)技术(EV-MCS-ISOINVEP-Z)
  • 系统级应用中,在实际直流总线电压下评估ADI的简单双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)技术(EV-MCS-ISOINV-Z)
  • 在实际开关环境下,评估ADI Σ-Δ型调制器(AD7403)的电压和电流测量或反馈
  • 采用ADI隔离式Σ-Δ型电流和电压反馈开发电机控制算法
  • 采用灵活的硬件开发平台对电机控制软件/固件执行基准测试
  • 使用ADP1621评估精巧的栅极驱动器偏置电源解决方案

产品详情

隔离式逆变器平台是一种快速开发系统,可用于三相逆变器应用中的硬件和/或软件开发,重点关注电机控制。通过多个测试点和连接选项,在高度可配置、面向系统的平台中实现ADI隔离技术的灵活评估。轻松插拔式连接器可让控制器连接ADSP-CM408处理器评估板,而额外的0.1”接头可实现其他处理器或FPGA平台的备用连接。ADI隔离式Σ-Δ型转换器对于电压和电流测量、隔离式栅极驱动器以及功率控制器的优势,可能也适合高达800V直流母线电平下的全系统应用。它有两种型号:隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台。

解决方案概览
隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台提供电源板,该板采用直流输入,提供三相可变频率、可变电压和对三相电机或负载的可变死区时间PWM输出。逆变器以开环平台方式提供,并提供反馈信号供应用开发人员关闭控制环路。对于隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINV-Z),通过∑-∆调制器将两个隔离电流相位至相位和直流母线电压反馈信号提供给板的控制端,可用于开发控制算法。逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由三个双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)驱动。对于带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINVEP-Z),通过∑-∆调制器将三个隔离相位电流和直流母线电压反馈信号提供给板的控制端,可用于开发控制算法。逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由带去饱和保护功能和米勒箝位的六个独立隔离式栅极驱动器(ADuM4135)驱动。两款平台均提供直流(非交流)输入,为直流母线电压电平带来灵活性(不受交流线路尖峰限制)。

该板设计为采用24Vdc-800Vdc的直流电源。未强制通风冷却的情况下,电源板额定值高达2kVA。加入风扇冷却后,便可实现更高的功率吞吐量。由串联二极管组成的半波整流器位于输入端,因此如有需要,电源板可从交流电源驱动。然而,这种情况下会限制输出功率。如需全交流前端,逆变器平台可配合最高300W的ADP1047评估板或最高600W的ADP1048评估板使用。逆变器板上提供隔离式I2C接口,因此ADP104x评估板可通过同样的处理器/FPGA接口轻松控制。逆变器套件具有必要的硬件和软件,可结合ADSP-CM408 EZ Kit在开环或闭环速度控制条件下旋转三相电机。演示软件以IAR Embedded Workbench C项目或可执行文件的方式提供,可使用ADI串行引导加载实用程序导入ADSP-CM408处理器。提供基于.NET图形用户界面(GUI),实现电机启动-停止、开环电压频率比速度控制和数据可视化。

套件内容

硬件:
  • 24-800Vdc、2Kva隔离式逆变器板(2种版本)
  • 适配器板,用于连接EZkit
  • USB转串行适配器,以便使用GUI
  • 单独出售:ADI ADSP-CM408 EZ Kit

软件:

  • IAR Embedded Workbench C项目
  • 可执行演示应用程序
  • 基于.NET的图形用户界面(GUI)


备注:

eval board
EVAL-FMCMOTCON2

停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

FMCMOTCON2评估套件允许用户:


  • 针对高性能伺服系统建模并快速实现电机控制算法,采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。
  • 提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法,从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

AD-FMCMOTCON2-EBZ是一款完整的FPGA夹层卡(FMC)板载高性能伺服系统,旨在提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机(最高可驱动至48V且功耗为20A)的高效和高动态控制。

两台电机可同时驱动,每台电机配备单独的电源供电。系统集成高质量电源;可靠的电源、控制和反馈信号隔离;精确的电机电流和电压信号测量;实现控制器快速响应的控制信号高速接口;工业以太网高速接口;单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口;数字位置传感器接口;带FPGA/SoC接口的灵活控制。

该套件由两片板组成:一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYNO2-EBZ测功器是驱动系统的延伸产品,也可从Avnet订购。

控制器板

  • 与高低电压驱动板接口的数字板
  • 兼容具有FMC LPC或HPC连接器的所有Xilinx FPGA平台
  • FMC信号电压自适应接口,支持在所有FMC电压电平上无缝工作
  • 完全隔离的数字控制和反馈信号
  • 隔离式Xilinx XADC接口
  • 2个千兆以太网物理层,用于高速工业通信,支持第三方EtherCAT
  • 单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口
  • 数字传感器接口
    • EnDat
    • BISS接口

驱动板

  • 电机最高可驱动至48V且功耗为20A
  • 同时驱动2个电机
  • 采用ADI隔离栅极驱动器实现高频驱动级
  • 支持的电机类型
    BLDC
    PMSM
    有刷直流电机
    步进电机(双极性/单极性)
  • 集成过流保护
  • 反向电压保护
  • 利用隔离式ADC测量电流和电压
  • BEMF过零检测,用于实现PMSM或BLDC电机的无传感器控制
  • 为2个电机提供单独的电源,以便电机不会相互影响

集成嵌入式控制功能的测功器系统

  • 两台BLDC电机通过采用动态配置的刚性耦合连接而成,可用于测试实时电机控制性能。
  • 一台BLDC电机用作电子可调负载,由嵌入式控制系统驱动。 该电机可直接连接至FMC电机驱动器以便获取复合/有源负载。 该负载还可通过AD-FMCMOTCON2-EBZ驱动以便实现动态负载曲线性能。
  • 其他BLDC电机通过FMC电机驱动器驱动。
  • 测量和显示负载电机电流
  • 测量和显示负载电机速度
  • 采用Analog Discovery和MathWorks Instrumentation Control Toolbox实现外部控制

软件:

示例参考设计说明如何使用Xilinx® FPGA或SoC平台以及随硬件一同提供的Mathworks®高性能控制算法。 单击软件链接,可找到关于FMC板及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。

EVAL-ADP1621

ADP1621评估板

产品详情

该演示板的输入范围为3.0 V至3.6 V,输出电压为5 V,最大负载为2 A。设计采用自举式配置,如图13所示。开关频率fSW通过一个36 kΩ电阻设置为600 kHz。设计全部使用多层陶瓷电容(MLCC),但也可以使用其它类型的电容,如铝聚合物电容或铝电解电容等。PCB的布局布线允许用户轻松更改演示板以实现其它输入和输出配置。

隔离式逆变器平台
隔离式逆变器平台评估板
EVAL-FMCMOTCON2
停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板
EVAL-ADP1621
ADP1621评估板

参考电路

CN0328 Top Level Block Diagram
CN0328 参考设计

完全隔离式4通道多路复用HART模拟输出电路

特性和优点

  • 针对4mA至20mA或电压输出的完整HART兼容解决方案
  • 完全隔离
  • 四路多路复用输出

Simplified Schematic of Flyback Power Supply Circuit
CN0342 参考设计

采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源

特性和优点

  • 隔离反激式电源
  • 线性隔离误差放大器
  • 线性隔离误差放大器
  • ADUM3190与ADUM4190功能相当
Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0328
完全隔离式4通道多路复用HART模拟输出电路
CN0342
采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计

最新评论

近期浏览