概览
优势和特点
- 交错式升压PFC拓扑提供高功率因数和低THD
- 精确的交流功率计量
- 两相之间的电流平衡
- 高效率
- 交流线路输入和高电压输出的保护功能
- 组件较少
- 可编程故障响应
- 可编程浪涌控制
- 提供测试点,让用户能够快速、轻松地评估ADP1048的主要特性
产品详情
该评估板采用交错式升压PFC拓扑结构,以100KHz开关频率工作。输出额定值为385V/600W,输入范围为85-265V的通用交流电压。该评估板利用数字控制器ADP1048来提供功率因数校正和精密交流功率计量功能。它还提供交流线路故障保护、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等保护特性。文档
-
ADP1047 300 Watt Evaluation Kit2012/4/3PDF
-
ADP1048 600W Evaluation Kit2012/4/3PDF
-
ADP1047-ADP1048 Daughter Card2012/4/3