ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADCMP356
量产内置0.6 V基准电压源、推挽高电平有效输出比较器,采用4-SC70封装
- 产品模型
- 1
产品详情
- 内置0.6 V片内基准电压源的比较器
- 输出级:
开漏低电平有效(ADCMP350)
开漏高电平有效 (ADCMP354)
推挽高电平有效((ADCMP356) - VIN 和开漏输出引脚可耐高压(最高22 V)
- 低功耗(10 μA)
- 输入偏置电流:10 nA
- 迟滞:15 mV
- 传播延迟:5 μs
- 额定温度范围:−40°C至+125°C
- 4引脚SC70封装
ADCMP350/ADCMP352/ADCMP354/ADCMP356均为适合一般应用的比较器与基准电压源电路。高压输入与输出结构允许所有器件的输入端电压和开漏器件的输出端电压最高达到22 V。这些器件在−40°C至+125°C温度范围内仍具有高性能,适合汽车及其它环境恶劣的高温高热应用,而低功耗特性和节省空间的SC70封装则使之成为电池供电便携式设备的理想之选。
应用
- 电压检测器
- 微处理器系统
- 计算机
- 电池监控器
- 智能仪器
- 便携式设备
参考资料
产品选型指南 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCMP356YKSZ-REEL7 | 4-Lead SC70 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
ADCMP356YKSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADCMP356
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP356的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论