AD5700-1

量产

集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • HART兼容完全集成FSK调制解调器
  • 1200 Hz2200 Hz正弦偏移频率
  • 接收模式下的电源电流:115 µA(最大值)
  • 适合本安型应用
  • 集成接收带通滤波器
    • 所需外部元件极少
  • 针对各种系统配置进行时钟优化
    • 超低功耗晶振(最大值为60 µA
    • 外部CMOS时钟源
    • 精密内部振荡器
  • 缓冲HART输出——额外驱动能力
  • 8 kV HBM ESD额定值
  • 电源电压:1.71 V5.5 V
  • 1.71 V5.5 V接口
  • 工作温度范围:-40°C+125
  • 4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 兼容HART物理层
  • UART接口
AD5700-1
集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
4-20mA电流环路数模转换器 6
AD5412 量产 单通道、12位、电流源和电压输出DAC,HART连接
AD5422 量产 单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接
AD5410 量产 单通道、12位、串行输入、电流源DAC
AD5420 量产 单通道、16位、串行输入、电流源DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD5700

AD5700/AD5700-1评估板

产品详情

可以使用EVAL-AD5700-1EBZ评估板评估AD5700和AD5700-1。如果评估AD5700产品,只需禁用内部振荡器(即,配置该器件使用CMOS时钟或晶体振荡器)。此评估板无需SDP板。

EVAL-AD5700
AD5700/AD5700-1评估板

参考电路

CN0328 Top Level Block Diagram
CN0328 参考设计

完全隔离式4通道多路复用HART模拟输出电路

特性和优点

  • 针对4mA至20mA或电压输出的完整HART兼容解决方案
  • 完全隔离
  • 四路多路复用输出

CN0267 参考设计

具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器

特性和优点

  • 完整的4 mA至20 mA环路供电型现场仪器
  • HART兼容型接口
  • HART通信基金会(HFC)注册
  • 低功耗、小尺寸
CN0321 参考设计

具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出

特性和优点

  • 电压和4mA至20mA输出
  • 完全隔离
  • HART 连接能力
PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 参考设计

PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

特性和优点

  • 四通道电压和电流输入
  • 完全隔离
  • 兼容HART

PLC/DCS Quad-Channel Voltage and Current Input Front End
CN0414 参考设计

适合PLC/DCS应用的四通道模拟输入,支持开路检测并兼容HART

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输入
  • 兼容HART标准
  • 集成开路检测
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 参考设计

适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输出
  • 兼容HART标准
  • 动态功率控制
  • 数字压摆率限制
CN0328
完全隔离式4通道多路复用HART模拟输出电路
CN0267
具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器
CN0321
具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出
CN0270
完整的4 mA至20 mA HART解决方案
CN0364
PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART
CN0414
适合PLC/DCS应用的四通道模拟输入,支持开路检测并兼容HART
CN0418
适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5700-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览