AD5755-1

量产

四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率和单调性
  • 用于热管理的动态电源控制
  • 电流和电压输出引脚可连接到一个引脚
  • 电流输出范围:0 mA至20 mA、4 mA至20 mA或0 mA至24 mA
    • 总非调整误差(TUE):±0.05%(最大值)
  • 电压输出范围(含20%超量程):0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V
    • 总非调整误差(TUE):±0.04%(最大值)
  • 用户可编程偏置与增益
  • 片内诊断
  • 片内基准电压源(±10 ppm/°C,最大值)
  • 温度范围:-40°C至+105°C
AD5755-1
四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HART 接口解决方案 2
AD5700 量产 低功耗HART调制解调器
AD5700-1 量产 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
标准数字隔离器 3
ADUM1410 量产 四通道数字隔离器
ADUM1411 量产 四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD5755-1

AD5755-1 评估板

产品详情

这款针对AD5755-1的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5755-1。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-AD5755-1
AD5755-1 评估板

参考电路

CN0328 Top Level Block Diagram
CN0328 参考设计

完全隔离式4通道多路复用HART模拟输出电路

特性和优点

  • 针对4mA至20mA或电压输出的完整HART兼容解决方案
  • 完全隔离
  • 四路多路复用输出

4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 参考设计

适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输出
  • 兼容HART标准
  • 动态功率控制
  • 数字压摆率限制
CN0328
完全隔离式4通道多路复用HART模拟输出电路
CN0418
适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5755-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览