eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD628

量产

高共模电压、可编程增益差动放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高共模输入电压范围:±120 V (VS = ±15 V)
  • 增益范围:0.1至100
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 电源电压范围
    双电源:±2.25 V至±18 V
    单电源:4.5 V至36 V
  • 出色的交流和直流性能
  • 失调温度稳定性RTI:10 µV/°C(最大值)
  • 失调:±1.5 V mV(最大值)
  • CMRR RTI:
    75 dB(最小值,DC至500 Hz,G = +1)
AD628
高共模电压、可编程增益差动放大器
AD628-fbl AD628-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

近期浏览