隔离放大器
隔离放大器
隔离放大器可为电源设计师提供一种性能更高的单芯片解决方案,可以替代基于光耦合器和分流调节器的隔离技术。ADI ADuM3190和ADuM4190隔离式误差放大器拥有400 kHz的带宽,在25°C下典型初始精度为0.5%,在–40˚C至+125˚C的扩展温度范围内,总精度为1%。这可使AC-DC和DC-DC电源生产商大幅提高速度和工作温度范围,同时使瞬态响应改进5倍。
隔离放大器可为电源设计师提供一种性能更高的单芯片解决方案,可以替代基于光耦合器和分流调节器的隔离技术。ADI ADuM3190和ADuM4190隔离式误差放大器拥有400 kHz的带宽,在25°C下典型初始精度为0.5%,在–40˚C至+125˚C的扩展温度范围内,总精度为1%。这可使AC-DC和DC-DC电源生产商大幅提高速度和工作温度范围,同时使瞬态响应改进5倍。
Safety and Regulatory Compliance Information
Safety and Regulatory Compliance Information
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}