电流检测放大器
ADI公司的电流检测放大器提供出色的性能,适用于多种汽车、电机控制和电源管理应用。这些器件能够在高共模电压下,精确地放大小电压,并且提供高带宽,还具有电平转换和双向功能。这些器件在–40℃至+125℃的宽温度范围内提供出色的直流和交流精度,可在不牺牲成本和封装尺寸的同时,尽可能降低测量环路误差。
Viewing:

分类产品

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具