可编程电压和电流驱动器
searchIcon
banner background image

可编程电压和电流驱动器

ADI公司的模拟输出调节器系列是为可编程逻辑控制器(PLC)、分布式输入/输出和工业控制系统设计的,提供高达±24 mA可编程电流,或与控制电压信号成比例的高达±12 V的电压。控制电压一般由外部DAC提供,其输出电压范围为0 V至4.096 V,或0 V至2.5 V。
ADI公司的模拟输出调节器系列是为可编程逻辑控制器(PLC)、分布式输入/输出和工业控制系统设计的,提供高达±24 mA可编程电流,或与控制电压信号成比例的高达±12 V的电压。控制电压一般由外部DAC提供,其输出电压范围为0 V至4.096 V,或0 V至2.5 V。