RF放大器
ADI公司的RF放大器采用先进的放大器和RF IC专业技术而设计,可助力应对下一个设计挑战。ADI的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器(含GaN技术),频率范围为千赫兹至约100 GHz。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声、低相位噪声等进行了优化,以满足更具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、航空和防务应用,但也可用于各种终端市场。
Viewing:

子分类

RF差分放大器
ADI公司的RF差分放大器兼具高精度与高速特性,可将单端输入处理成互补差分输出,或者将差分输入处理成差分输出。差分输出提供的输出信号是传统放大器的两倍,因此能够在低电压电源上获得最大信号。
RF低噪声放大器
ADI公司的射频低噪声放大器(RF LNA)具备超低噪声和超高线性度特性。许多设计采用自偏置拓扑结构,且内部匹配至50 Ω。其应用范围广泛,涵盖电信、仪器仪表和航空航天领域。所有ADI RF LNA均在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能。
RF功率放大器
ADI公司的RF功率放大器基于频率范围为千赫兹至95 GHz的GaN和GaAs半导体技术。除了裸片和表贴元件,我们的产品系列还包括基于GaN的功率放大器模块,输出功率超过8 kW。我们的RF功率放大器设计优良,在高输出功率下具有出色的线性度,能在各种有线和无线应用中的升温条件下保持良好散热性和高度可靠性。许多RF功率放大器涵盖了十倍频程带宽,单个IC即可满足仪器仪表应用需求。同时还提供许多支持电信和卫星通信链路的窄带产品。丰富的产品选择确保开发者可为具体应用选择合适的产品。
RF可变增益放大器
ADI公司的射频可变增益放大器(RF VGA)提供了通信、仪器仪表和军用设计所需的高性能。ADI的RF VGA高度集成,片内集成了数控多极点模拟滤波器以及用于自动电平控制的AGC电路。
RF增益模块
RF增益模块应用于工业、无线基础设施、航空航天和防务领域。ADI公司提供种类丰富的RF增益模块,其输入和输出内部匹配至50 ‎Ω,便于使用。这些RF增益模块的输出功率范围从5 dBm至约24 dBm,同时覆盖多种带宽和增益水平。所有ADI增益模块均在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能。
基于RF放大器的前端
ADI公司提供多种集成前端IC,与以往的解决方案相比,在尺寸方面具有显著优势。基于RF放大器的前端将诸多功能集成到一个产品中,以简化通信、雷达和电子战等应用中的整个信号链。与单独的功能模块替代方案相比 ,这些解决方案的SWaP显著降低。其中一个应用是相控阵雷达天线的发射/接收前端。这些解决方案通常将功率放大器、低噪声放大器以及用于在发射端和接收端之间切换的交换芯片整合到一个产品中,从而提供更简单的整体解决方案。

分类产品

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具