ADRF6801

製造中止

直交復調器、750 MHz~1,150 MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • フラクショナルN・PLLを内蔵した、IQ復調器
  • LO の周波数範囲:
    750 MHz~1,150 MHz
  • 入力P1dB:12.5 dBm
  • 入力IP3:25 dBm
  • ノイズ指数(DSB):14.3 dB
  • 電圧変換ゲイン:5.1 dB
  • 直交変調精度:
       位相精度:0.3°
       振幅精度:0.05 dB
  • ベースバンド復調器:275MHz、3dB帯域幅
  • PLLプログラム用SPIシリアル・インターフェース内蔵
  • 40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージを採用
ADRF6801
直交復調器、750 MHz~1,150 MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵
ADRF6801 Functional Block Diagram ADRF6801 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
AD9262 新規設計には非推奨 A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型
シングルエンド入力差動出力アンプ 4
ADA4930-1 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
ADA4930-2 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
ADA4950-1 新規設計に推奨 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
ADA4950-2 新規設計に推奨 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
ベースバンド・プログラマブルVGAフィルタ 2
ADRF6510 製造中止 プログラマブル・フィルタ/可変ゲイン・アンプ、30MHz、デュアル
ADRF6516 製造中止 プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル
完全差動アンプ 3
AD8366 新規設計に推奨 デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
ADL5565 新規設計に推奨 差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz
標準の高速A/Dコンバータ 6
AD9231 製造中 A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デユアル、1.8V
AD9258 製造中 A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル
AD9251 製造中 A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V
AD9269 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、16ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V
AD9268 製造中 A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V
AD9650 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、デュアル、16ビット、1.8V、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADRF6801

ADRF6801 Evaluation Board

製品詳細

ADRF6801-EVALZ is a fully populated, 4-layer, Rogers-based evaluation board. Input and baseband output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of fully differential baseband signaling on the output at the card edge . Access to the +5 V/262 mA single supply is achieved with clip leads to the VCC2 and GND2 testpoint; it has a range from +4.75 V to +5.25 V. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com.

EVAL-ADRF6801
ADRF6801 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0320 Circuits from the Lab®

IF とベースバンドの可変ゲインおよびプログラマブル・ベースバンドフィルタを備えた、IQ 復調器ベーの IF/ベースバンド・レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。   

機能と利点

  • ベースバンド・コンバージョン・ダイレクトIF
  • ダイナミック帯域幅調整
  • 750MHz~1150MHzの範囲のローカル発振器(LO)
CN0320
IF とベースバンドの可変ゲインおよびプログラマブル・ベースバンドフィルタを備えた、IQ 復調器ベーの IF/ベースバンド・レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。   

最新のディスカッション

最近表示した製品