ADG3304

製造中

ロジック・レベル変換器、4 チャンネル、双方向、1.15 V ~ 5.5 V の低電圧

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 双方向のレベル変換 
  • 1.15~5.5Vで動作 
  • 低静止時電流:1μA以下
  • 方向ピンが不要
  • 製造ベースラインにて制御
  • 車載アプリケーション向け品質評価済

ADG3304-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。

  • ADG3304-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲: −55°C  ~ +125°C
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 追加情報についてはデータシートを参照してください
ADG3304
ロジック・レベル変換器、4 チャンネル、双方向、1.15 V ~ 5.5 V の低電圧
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-14TSSOPEBZ

EVAL-14TSSOPEBZ Evaluation Board

機能と利点

  • 14-lead TSSOP evaluation board 
  • Clamp allows the main device to be easily changed 
  • Gold pin connectors allow the addition of passive components 
  • SMB connectors for the input/output of signals 
  • Additional space on-board to allow for prototyping 

製品詳細

The EVAL-14TSSOPEBZ evaluation board evaluates 14-lead TSSOP devices in the Switches and Multiplexers Portfolio that must be purchased separately from the evaluation board. A clamp is supplied with the EVAL-14TSSOPEBZ to secure a 14-lead TSSOP device to the evaluation board without the need for soldering, making the board reusable for multiple devices.

A 14-lead TSSOP device can be clamped or soldered to the center of the evaluation board. Each pin of the device that the eval board evaluates has a corresponding link from K1 to K14 that can be set to either VDD or GND. A wire screw terminal supplies VDD and GND. SMB connectors on the board allow additional external signals to be supplied to the device. In addition, there is space available at the top of the board for prototyping.

For full details, see the corresponding product data sheet, which must be used in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

EVAL-14TSSOPEBZ
EVAL-14TSSOPEBZ Evaluation Board
AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

リファレンス・デザイン

Circuit Diagram
CN0415 Circuits from the Lab®

ソレノイド・アクチュエータ向け高信頼クローズドループ制御およびモニタリング・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

CN0415
ソレノイド・アクチュエータ向け高信頼クローズドループ制御およびモニタリング・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品