LTC4441

製造中

NチャネルMOSFETゲート・ドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 6Aのピーク出力電流
  • 広いVIN電源電圧範囲:5V~25V
  • 調整可能なゲート・ドライブ電圧:5V~8V
  • グランドを下回る電圧にドライブ可能なロジック入力
  • 30nsの伝播遅延
  • 電源と無関係のCMOS/TTL入力スレッショルド
  • 低電圧ロックアウト
  • 低いシャットダウン電流: < 12μA
  • 熱保護機能
  • MOSFETの電流センス信号のブランキング時間をプログラム可能(LTC4441)
  • SO-8パッケージと10ピンMSOP(露出パッド)パッケージ
LTC4441
NチャネルMOSFETゲート・ドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4441
  • LTC4441-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC835A
LTC4441EMSE Demo Board | 6A N-Channel MOSFET Driver

リファレンス・デザイン

Circuit Diagram
CN0415 Circuits from the Lab®

ソレノイド・アクチュエータ向け高信頼クローズドループ制御およびモニタリング・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

CN0415
ソレノイド・アクチュエータ向け高信頼クローズドループ制御およびモニタリング・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品