部品 94 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. High Speed Logic Function 並べ替え High Speed Logic Function sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Signal Type - Rx 並べ替え Signal Type - Rx sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Signal Type - Tx 並べ替え Signal Type - Tx sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # Rx Channels 並べ替え # Rx Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # Tx Channelstyp 並べ替え # Tx Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Data Ratemax 並べ替え Data Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Logic Features 並べ替え Logic Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Device Config 並べ替え Device Config sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Prop Delaymax 並べ替え Prop Delay sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Comments 並べ替え Comments sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 41/41 選択済の値 | Default Values 8/8 選択済の値 | Default Values 11/11 選択済の値 | Default Values 9/9 選択済の値 | Default Values 8/8 選択済の値 | Default Values 9/9 選択済の値 | tobps | Default Values 19/19 選択済の値 | Default Values 15/15 選択済の値 | tos | |||||
超低電力産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ | 生産/供給中 | 3252 | $3.34 (MAX31914AUI+) | EVALUATION BOARDS,Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | Logic Level Translators | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Low Power Industrial, Octal, Digital Input Translator | ||
産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ | 生産/供給中 | 62761 | $3.09 (MAX31915AUI+) | EVALUATION BOARDS,Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | Logic Level Translators | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial, Octal, Digital Input Translator | ||
超低電力、産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ | 生産/供給中 | 5037 | - | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | Logic Level Translators, Serializer/De-Serializer | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Low Power Industrial, Octal, Digital Input Translator/Serializer | ||
クワッド双方向低電圧ロジックレベルトランスレータ | 生産/供給中 | 78664 | $1.72 (MAX14611ETD+T) | EVALUATION BOARDS,Thin Dual Flatpack No Leads | Logic Level Translators | - | - | 4 | 4 | 20M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive, Open Drain Drive | 4:4 | - | Quad Channel Bidirectional Low-Voltage Logic Level Translator | ||
高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ | 生産/供給中 | 337 | $1.28 (MAX14591ETA+T) | EVALUATION BOARDS,Thin Dual Flatpack No Leads | Logic Level Translators | - | - | 2 | 2 | 16M | Bidirectional, Open Drain Drive | 2:2 | - | 2 Channel High Speed Open Drain Logic Level Translator | ||
高速、オープンドレイン能力ロジックレベルトランスレータ | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $1.28 (MAX14595ETA+T) | Thin Dual Flatpack No Leads | Logic Level Translators | - | - | 2 | 2 | 16M | Bidirectional, Open Drain Drive | 2:2 | - | 2 Channel High Speed Open Drain Logic Level Translator with Low Power | ||
1.62V~3.6V、8チャネル、高速LLT | 生産/供給中 | 10110 | $3.85 (MAX13055EETI+T) | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | Logic Level Translators | - | - | 8 | 8 | 100M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | 8:8 | - | 100Mbps, 8-Channel, Bidirectional Level Translators | ||
1.62V~3.6V、8チャネル、高速LLT | 生産/供給中 | 10577 | - | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | Logic Level Translators | - | - | 8 | 8 | 100M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | 8:8 | - | 100Mbps, 8-Channel, Bidirectional Level Translators | ||
VGAポートプロテクタ | 生産/供給中 | 25000 | $1.57 (MAX4895EETE+T) | Thin Quad Flatpack, No Leads | VGA Port Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | VGA Port Protector | ||
シングルおよびデュアル、双方向低電圧レベルトランスレータ | 生産/供給中 | 28855 | $2.40 (MAX13046EELT+T) | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | Logic Level Translators | - | - | 1 | 1 | 8M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive, Open Drain Drive | 1:1 | - | Single Channel Bidirectional Level Translator in uDFN | ||
シングルおよびデュアル、双方向低電圧レベルトランスレータ | 生産/供給中 | 38982 | $4.78 (MAX13047EEVB+T) | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | Logic Level Translators | - | - | 2 | 2 | 16M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive, Open Drain Drive | 2:2 | - | Low Cost Two Channel Bidirectional Level Translator for I2C | ||
2.5 V/3.3 V、2:1 マルチプレクサ/デマルチプレクサ・バス・スイッチ | 生産/供給中 | 33880 | $0.90 (ADG3248BKSZ-REEL7) | 6-Lead SC70 | Level Translation, Serializer/De-Serializer | - | - | 2 | 1 | 1.244G | - | 2:1 | 225p | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch | ||
ロジックレベル変換器、双方向、1.15~5.5Vの低電圧、8チャンネル | 生産/供給中 | 10522 | $1.97 (ADG3308BCPZ-REEL) | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),20-Lead TSSOP | Level Translation | - | - | 8 | 8 | 50M | - | 8:8 | 7n | Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translators | ||
ロジック・レベル変換器、低電圧1.15~5.5 V、8チャンネル、双方向 | 生産/供給中 | 39180 | $1.97 (ADG3308BCBZ-1-REEL) | 20-Ball WLCSP (2 mm x 2.5 mm x 0.59 mm) | Level Translation | - | - | 8 | 8 | 50M | - | 8:8 | 7n | Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translators | ||
ロジックレベル変換器、8チャンネル双方向、低電圧1.15~5.5V | 生産/供給中 | 2893 | $1.97 (ADG3300BRUZ) | 20-Lead TSSOP | Level Translation | - | - | 8 | 8 | 50M | - | 8:8 | - | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator | ||
1.62V~3.6Vの改良型高速LLT | 生産/供給中 | 20088 | $2.39 (MAX13042EEBC+T) | 12-WLCSP-N/A,Thin Dual Flatpack No Leads | Logic Level Translators | - | - | 4 | 4 | 100M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | 4:4 | - | 1.62V to 3.6V Improved High-Speed LLT | ||
µDFNパッケージのデュアル双方向低レベルトランスレータ | 生産/供給中 | 3439 | $2.48 (MAX3397EELA+T) | 8-LFCSP-2X2X0.75 | Logic Level Translators | - | - | 2 | 2 | 16M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | 2:2 | - | Dual Bidirectional Low-Level Translator in µDFN | ||
6チャネル高速ロジックレベルトランスレータ | 生産/供給中 | 2367 | $4.99 (MAX13030EEBE+T) | 16-WLCSP-N/A,16-LFCSP-4X4X0.75 | Logic Level Translators | - | - | 6 | 6 | 100M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | 6:6 | - | 6-Channel High-Speed Logic-Level Translators | ||
6チャネル高速ロジックレベルトランスレータ | 生産/供給中 | 3734 | $4.99 (MAX13032EETE+T) | 16-LFCSP-4X4X0.75 | Logic Level Translators | - | - | 6 | 6 | 100M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | 6:6 | - | 6-Channel High-Speed Logic-Level Translators | ||
6チャネル高速ロジックレベルトランスレータ | 新規設計にお薦めします。 | 3252 | $4.99 (MAX13035EETE+T) | 16-WLCSP-N/A,16-LFCSP-4X4X0.75 | Logic Level Translators | - | - | 6 | 6 | 100M | Bidirectional, CMOS/ Push-Pull Drive | 6:6 | - | 6-Channel High-Speed Logic-Level Translators | ||
PECIからI²Cへのトランスレータ | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $2.33 (MAX6618AUB+) | 10-MINI_SO-N/A | Level Translator | - | - | - | - | - | - | - | - | PECI-to-I²C Translator | ||
PECIからI²Cへのトランスレータ | 生産/供給中 | 4321 | $2.30 (MAX6621AUB+) | 10-MINI_SO-N/A | Level Translator | - | - | - | - | - | - | - | - | PECI-to-I²C Translator | ||
バス・スイッチ、2.5 V/3.3 V、2 ビット、共通制御レベル変換器 | 生産/供給中 | 672 | $0.96 (ADG3242BRJZ-REEL7) | 8-Lead SOT-23 | Level Translation | - | - | 2 | 2 | 1.5G | - | 2:2 | 225p | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch | ||
2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch | 生産/供給中 | 90223 | $0.96 (ADG3243BRJZ-REEL7) | 8-Lead SOT-23 | Level Translation | - | - | 2 | 2 | 1.5G | - | 2:2 | 225p | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch | ||
バス・スイッチ、2.5V/3.3V、8ビット、2ポートのレベル変換器 | 生産/供給中 | 18256 | $1.19 (ADG3245BCPZ) | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),20-Lead TSSOP | Level Translation | - | - | 8 | 8 | 1.244G | - | 8:8 | 225p | 2.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch |