LTC2312-14
製造中TSOTに収容した14ビット、500kspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.47
製品の詳細
- スループット・レート:500ksps
- サイクル待ち時間なし
- 欠落コードのない14ビットを保証
- 3Vまたは5V単電源
- 低ノイズ:77.5dBのSNR
- 低消費電力:500kspsおよび3V電源で9mW
- 2.048Vまたは4.096Vの低ドリフト(最大20ppm/℃)内部リファレンス
- 標準の電源電流が1μA未満のスリープ・モード
- 1回の変換サイクルより短い時間で迅速に起動するナップ・モード
- 1.8V~5Vの独立したデジタルI/O電源
- SPI互換の高速シリアルI/O
- -40℃~125℃での動作を保証
- 8ピンTSOT-23パッケージ
LTC2312-14は、14ビット、500kspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータで、3Vまたは5V単電源から流れる電流はわずか3.2mAです。LTC2312-14は低ドリフトのリファレンスおよびリファレンス・バッファを内蔵しており、低コスト、高性能(最大20ppm/℃)、省スペースのソリューションを実現します。LTC2312-14は、SINADが77dBでTHDが–85dBという優れたAC性能を実現しつつ、500kspsでサンプリングを行います。LTC2312-14はサンプル・レートと消費電力の比がきわめて高いので、小型、低消費電力、高速のシステムに最適です。このデバイスは変換後に自動的にナップ・モードになるので、サンプリング・レートが低いときは電源電流が減少します。
LTC2312-14は、1.8V、2.5V、3V、および5VのロジックをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースを内蔵しています。LTC2312-14はスループットが500kspsと高速でサイクル待ち時間がないので、多種多様な高速アプリケーションに最適です。
| Bits | |
| LTC2312-12 | 12 |
| LTC2312-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信システム
- 高速データ収集
- ハンドヘルド端末のインタフェース
- 医療用画像処理
- 無停電電源
- バッテリ駆動システム
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2312CTS8-14#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312CTS8-14#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312HTS8-14#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312HTS8-14#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312HTS8-14#WTRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312HTS8-14#WTRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312ITS8-14#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312ITS8-14#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312ITS8-14#WTRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2312ITS8-14#WTRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LTC2312-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める