AD9557
新規設計に推奨クロック変換器、デュアル入力、マルチサービス・ライン・カードに適応
Viewing:
製品の詳細
- ホルドオーバー・モードでGR-1244Stratum3の安定化をサポート
- 出力位相の乱れなしに、スムースなリファレンス・スイッチオーバをサポート
- TelcordiaGR-253ジッタ生成、伝送をサポート、最大OC-192システムまでのSONET/SDHを許容可能
- ITU-T・G.8262同期式イーサーネット・スレーブ・クロックをサポート
- ITU-T・G..823、G.824、G.825およびG.8261をサポート
- 自動/手動のホールドオーバーとリファレンス・スイッチオーバ
- 2つのリファレンス入力(シングルエンドまたは差動)
- 2 kHz~1,250 MHzの入力リファレンス周波数
- リファレンスの検証と周波数モニタリング(1ppm)
- プログラマブル入力リファレンスのスイッチオーバ・プライオリティ
- シングルの差動LVDS/HSTL出力あるいは2つのシングルエンドCMOS出力として、各ペアー構成を伴った2ペアーのリファレンス入力ピン
- 出力周波数:360kHz~1,250 MHz
- デジタルPLLに17ビット整数と23ビット非整数のプログラマブル帰還分周器を内蔵
- プログラマブル・デジタル・ループ・フィルタは、0.1Hz~5kHz(0.1dB未満のピーキングでは2kHz max)のループ帯域をカバー
- 低ノイズ・システム・クロック逓倍器
- フレーム同期をサポート
- 適応型クロッキング
- システム・クロック入力にオプションの水晶共振器
- 複数のパワーアップ・プロファイルを保存するEEPROMを内蔵
- ソフトウエア制御のパワーダウン
- 40ピン、6 mm × 6 mm, LFCSP パッケージ
AD9557は、同期式オプティカル・ネットワーク(OTN/SONRT/SDH)などを含む、多くのシステム用のジッタ・クリーンアップと同期化を提供する、低ループ帯域幅のクロック・マルチプライヤです。AD9557は、最大4つの外部入力リファレンスに同期した、出力クロックを作成します。デジタルPLLは、入力の時間的ジッタあるいは外部リファレンスに伴った位相ノイズを軽減させることができます。AD9557のデジタル的に制御されるループとホールド・オーバー回路は、全てのリファレンス入力が喪失したときでさえ、低ジッタ出力クロックを連続的に作成します。
AD9557は工業温度範囲-40~+85℃にわたって動作します。さらに多数の入力/出力が必要な場合、同製品の4入力/6出力版のAD9558を参照してください。
アプリケーション
- 同期式イーサーネット、SDHとOTNマッピング/デマッピングを含むネットワーク同期
- リファレンス・クロック・ジッターのクリーンアップ
- 最大100 GbpsまでのSONET/SDH/OTNクロック(FECを含む)
- Stratum3のホールドオーバー、ジッターのクリーンアップ、位相トランジエント制御
- 無線基地局、制御
- ケーブル・インフラストラクチャ
- データ通信
ドキュメント
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 1 | ||
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 8 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
ADCLK925 | 新規設計に推奨 | ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe |
ADCLK944 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、4出力、LVPECL、2.5V/3.3V、シリコン・ゲルマニューム(SiGe) |
ADCLK948 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、2つの選択可能入力、8LVPECL出力、SiGe |
ADCLK854 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、12LVDS/24CMOS出力 |
ADCLK846 | 新規設計に推奨 | クロック・ファンアウト・バッファ、1.8V、低消費、6LVDS/12CMOS出力 |
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1 | ||
ADP1829 | 製造中 | 降圧DC/DCコントローラ、トラッキング入力付き、デュアル、インターリーブ動作 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |