ADP1829

製造中

降圧DC/DCコントローラ、トラッキング入力付き、デュアル、インターリーブ動作

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 固定周波数動作:300kHz、600kHz、または最大1MHzの同期動作
  • 電源入力範囲:3.0~20V
  • 電源段の広い入力範囲:1~24V
  • 小型で低価格の入力コンデンサとなるインターリーブ動作
  • 低コストを実現する全NチャンネルMOSFET設計
  • 0~70℃で±0.85%の精度
  • ソフト・スタート、サーマル過負荷、電流制限の保護
  • 10μAのシャットダウン電源電流
  • 内部リニア・レギュレータ
  • 無損失のRDSON電流制限センシング
  • プリチャージされた出力を処理するためのソフト・スタート時の逆電流保護
  • 独立した電源OK出力
  • シーケンシング、DDR終端のための電圧トラッキング
  • 5 mm × 5 mm、32ピンLFCSPパッケージを採用
ADP1829
降圧DC/DCコントローラ、トラッキング入力付き、デュアル、インターリーブ動作
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADP182x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADP1829

ADP1829 Evaluation Board

製品詳細

This describes the design, operation, and test results obtained with the ADP1829 evaluation board. The input range for this evaluation board is 5.5 V to 18 V. The output voltages are configured for VOUT1 = 1.8 V (with a maximum current limit of 15 A) and for VOUT2 = 1.2 V (with a maximum current limit of 15 A). All of the results tested on the evaluation board ran at a switching frequency (fSW) of 300 kHz with VIN = 12 V, VOUT1 = 1.2 V at up to 15 A, and VOUT2 = 1.8 V at up to 15 A.

EVAL-ADP1829
ADP1829 Evaluation Board

最新のディスカッション