AD9550

新規設計に推奨

インテジャーN・クロック・トランスレータ、ワイヤーライン通信向け

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.18
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • プリセットされた標準入力周波数を標準的出力周波数に変換
  • 入力周波数:8kHz~200MHz
  • 最大出力周波数:
    810MHz(LVPECLとLVDS)
    200MHz(CMOS)
  • プリセット・ピンで周波数変換比をプログラム可能
  • VCOを内蔵
  • シングルエンドCMOS周波数入力
  • 2つの出力クロック(個々に、LVDS、LVPECLまたはCMOSのどれかにプログラム可能)
  • 単電源動作(3.3V)
  • 低消費電力:450mW以下(ほとんどの状態下で)
  • 小型(5mm×5mm)パッケージを採用
  • Telcordia GR-253-COREのジッタ発生、伝送、許容仕様を超える性能
AD9550
インテジャーN・クロック・トランスレータ、ワイヤーライン通信向け
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
クロック生成デバイス 1
AD9512 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 8
ADCLK925 新規設計に推奨 ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe
ADCLK944 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、4出力、LVPECL、2.5V/3.3V、シリコン・ゲルマニューム(SiGe)
ADCLK948 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、2つの選択可能入力、8LVPECL出力、SiGe
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD9550
AD9550 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品