ADuCM362
新規設計に推奨高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣ-Δ ADC、ARM Cortex-M3
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.04
製品の詳細
- ADuCM360/ADuCM361とピン互換
- アナログ入力/出力
- デュアル24ビットA/Dコンバータ
- プログラム可能なADC変換レート(3.5 Hz~3.906 kHz)
- 50 Hz/60 Hzノイズの同時除去
- 50 SPSの連続変換モードにて
- 16.67 SPSの単一変換モードに
- 両ADCへの入力チャンネルを選択できる柔軟な入力マルチプレクサ
- 2個の24ビットマルチ・チャンネルADC(ADC0とADC1)
- 6差動または12シングルエンドの入力チャンネル
- DAC、温度センサー、IOVDD/4、 AVDD/4 (ADC1 のみ)のモニター用内部4チャンネル
- プログラマブル・ゲイン(1 ~ 128)
- ゲイン1は入力バッファのオン/オフ対応
- RMS ノイズ: 52 nV @3.53 Hz、200 nA @50 Hz
- プログラム可能なセンサー励起電流源
- 高精度電圧リファレンスを内蔵
- 2つの外部レファランスオプションをADCでサポート
- 12ビット電圧出力DACを1個内蔵
- 4 mA ~ 20 mAループ回路用NPNモード
- マイクロコントローラ
- ARM Cortex-M3 32ビットプロセッサ
- シリアル・ワイヤでのダウンロードとデバッグ
- ウェイクアップ・タイマー用の内蔵時計用クリスタル
- 8通りのプログラマブル分周器を備えた16MHz発振器
- メモリ
- 最大256 kBのフラッシュ/EEメモリ、24 kBのSRAM
- シリアル・ワイヤとUARTを介したインサーキット・デバッグ/ダウンロード
- 追加情報についてはデータシートを参照してください
ADuCM362-EPは防衛および航空宇宙アプリケーションに対応(AQEC規格に準拠)
- ADuCM362-EP データシート (pdf)をダウンロード可能
- ミリタリ温度範囲(−55°C~+125°C)
- 品質管理された製造ベースライン
- アセンブリ/テストは同一工場
- 製造工場を1箇所に限定
- 製品変更通知
- 要求に応じて入手可能な品質評価データ
- DSCC図面番号:V62/21606
ADuCM362/ADuCM363 は3.9kSPS、24ビット・データ・アクイジション・システムで、2個の高性能マルチチャンネル・シグマ・デルタ(Σ-Δ)A/Dコンバータ(ADC)、32ビットARM Cortex™-M3プロセッサ、フラッシュ/EEメモリをすべてシングル・チップに内蔵しています。ADuCM362/ ADuCM363 は、有線およびバッテリ駆動アプリケーション両方の外部高精度センサーと直接インターフェースするために設計されています。ADuC363は、1つの24ビットΣ-Δ ADC(ADC1)のみが可能である以外は、ADuC362全ての機能を含んでいます。
ADuCM362 / ADuCM363は、32kHzの発振器と内部の16MHz高周波発振器を内蔵しています。高周波発振器は、プログラマブルなクロック分周器を介して分配され、この分周器からプロセッサ・コア・クロックの動作周波数が生成されます。最大のコア・クロック速度は16MHzで、この速度は動作電圧や動作温度によって制限されることはありません。
マイクロコントローラのコアは、低消費電力ARM Cortex-M3 プロセッサ、32ビットRISCマシーンで最大20 MIPSピークの性能を提供します。Cortex-M3プロセッサには全ての有線通信ペリフェラル(両方のSPI、両方のUART、I2C)をサポートする柔軟な11チャンネルのDMAコントローラが組み込まれています。また、128 kBの不揮発性フラッシュ / EEメモリと24kBのSRAMがチップ上に集積されています。
アナログ・サブシステムは、2個のADCで構成されており、各ADCは柔軟な入力マルチプレクサに接続されています。両方のADCは、完全差動とシングル・エンド・モードで動作することができます。その他内蔵ADCの機能には、デュアルのプログラマブル励起電流源、診断用電流源およびAVDD_REG/2(900mV)を入力チャンネルのコモンモード設定するためのバイアス電圧発生器があります。ローサイドの内部グランド・スイッチが提供されているので、変換と変換の間に外部回路(例として、ブリッジ回路)のパワーダウンが可能となっています。アナログ入力と外部リファレンス入力にオプションの入力バッファが内蔵されています。これらのバッファはPGAのゲイン設定を行うためにイネーブルにする事ができます。
ADCには、2つのパラレル・フィルタが含まれています:sinc2フィルタにパラレル接続されたsinc3またはsinc4フィルタです。sinc3フィルタまたはsinc4フィルタは高精度計測に使われます。sinc2フィルタは、高速計測と入力信号内のステップ変化を検出するために使われます。
このデバイスは低ノイズ、低ドリフトの内部バンドギャップ・レファレンスを含んでいますが、これらは、レシオメトリック測定構成で1つまたは2つの外部リファレンス源を許容する構成にすることができます。外部リファレンス入力をバッファするためのオプションがチップ上に提供されています。1チャンネルのバッファ付き電圧出力D/Aコンバータも内蔵されています。
ADuCM362/ADuCM363はさまざまなオンチップ周辺回路を集積しており、それらはマイクロコントローラ・ソフトウェアの制御下でアプリケーションの必要に応じて設定する事ができます。周辺装置には、2× UART、I2C、およびデユアルSPIシリアルI/O通信コントローラ; 19ピンGPIOポート、2つの汎用タイマー; ウェイクアップ・タイマー; およびシステム・ウォッチドック・タイマが含まれています。また、6個の出力チャンネルのある16ビットのPWMコントローラも備わっています。
ADuCM362/ADuCM363は特に低消費電力動作が要求されるバッテリ駆動アプリケーションで動作するように設計されています。マイクロコントローラのコアは、290μA/MHz(フラッシュ / SRAMのIDDを含む)を消費するノーマル動作モードに設定する事がでます。2つのADCがオン(入力バッファはオフ状態)、4倍ゲインのPGA、1つのSPIポートもオン状態、および全てのタイマもオン状態で、1mAの全システム電流消費を実現することができます。
ADuCM362/ADuCM363 は、直接のプログラム制御の基で、消費電流がわずか4μAのハイバーネイト・モード(内部ウェイクアップ・タイマーがアクティブ)を含む幾つかの低パワー動作モードでの構成が可能です。ハイバーネイト・モードでは、外部割込みまたは内部ウェイクアップ・タイマーのような周辺装置で、デバイスをウェイクアップさせることができます。このモードのため、デバイスは超低パワーでの動作が可能で、しかも非同期の外部または周期的なイベントに応答することが可能です。
出荷時設定済みのオンチップ・ファームウェアは、シリアル・ワイヤ・インターフェース(2ピンJTAGシステム)やUARTを介したインサーキット・シリアル・ダウンロードをサポートしています;シリアル・ワイア・インターフェースを介した非侵害型エミュレーションもサポートされています。これらの機能はこの高精度アナログ・マイクロプロセサ・ファミリーを支援する低価格クイック・スタート(QuickStart™ )開発システムに組み込まれています。
この製品は電圧1.8 V~3.6 Vの外部電源で動作し、-40°C~+125°Cの工業温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 工業用自動制御、プロセス制御
- インテリジェント高精度センシング・システム
- 4 mA ~ 20 mAのループ駆動スマート・センサー・システム
- 医療機器、患者モニター
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUCM362BCPZ128 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADUCM362BCPZ128RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADUCM362BCPZ256 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADUCM362BCPZ256RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADUCM362TCPZ56EPR7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADUCM362BCPZ128 | 製造中 | |
ADUCM362BCPZ128RL7 | 製造中 | |
ADUCM362BCPZ256 | 製造中 | |
ADUCM362BCPZ256RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
4~20mAループD/Aコンバータ 3 | ||
AD5412 | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能 |
AD5422 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能 |
AD5421 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電 |
HART インターフェース・ソリューション 2 | ||
AD5700 | 製造中 | 低消費電力HARTモデム |
AD5700-1 | 製造中 | 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1 | ||
ADUM1441 | 新規設計に推奨 | デジタル・アイソレータ、クワッド、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1) |
デジタル温度センサー 1 | ||
ADT7410 | 製造中 | ±0.5℃精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
ADP2360 | 新規設計に推奨 | 降圧レギュレータ、50 mA、60 V、高効率 |
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 2
ADuCM362/ADuCM363 Evaluation Software
ツールを開く