マイクロコントローラ
searchIcon
banner background image

マイクロコントローラ

アナログ・デバイセズのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、さまざまな IoT 処理アプリケーションに使用することができます。高精度センシング・アプリケーションにおいて内蔵の ADC、DAC、および温度センサーにより信号処理のためのアナログおよびデジタル・センシング機能を実現します。一部の MCU はコイン型電池 1 個とオンボード・パワー・マネージメント機能によって動作し、お客様の IP を保護するメモリ機能とセキュリティ機能も搭載しています。これらのマイクロコントローラは、工業用、自動車用、計装用のアプリケーションに使用できるほか、スマート・アグリカルチャー、スマート・ビルディング、スマート・シティ、スマート・ファクトリー、スマート・ヘルスなどといったモノのインターネット(IoT)アプリケーションにも利用できます。
アナログ・デバイセズのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、さまざまな IoT 処理アプリケーションに使用することができます。高精度センシング・アプリケーションにおいて内蔵の ADC、DAC、および温度センサーにより信号処理のためのアナログおよびデジタル・センシング機能を実現します。一部の MCU はコイン型電池 1 個とオンボード・パワー・マネージメント機能によって動作し、お客様の IP を保護するメモリ機能とセキュリティ機能も搭載しています。これらのマイクロコントローラは、工業用、自動車用、計装用のアプリケーションに使用できるほか、スマート・アグリカルチャー、スマート・ビルディング、スマート・シティ、スマート・ファクトリー、スマート・ヘルスなどといったモノのインターネット(IoT)アプリケーションにも利用できます。

サブカテゴリ

archive icon
8052コア・マイクロコントローラを搭載したアナログ・デバイセズのMicroConverter®ポートフォリオは、3Vまたは5V電源を使用し、標準的な工業用温度範囲で動作します。この製品ファミリーのいずれも、A/DコンバータとD/Aコンバータ、そしてフラッシュ・コントローラを1つのチップに集積しています。また、QuickStartおよびQuickStart-Plus開発システムを利用できることも、このMicroConverter製品の利点です。アプリケーションとしては、光ネットワーキング、基地局システム、産業用制御機器、10チャンネルまでの高精度アクイジションが必要な計測などがあります。
Arrow image
8052コア・マイクロコントローラを搭載したアナログ・デバイセズのMicroConverter®ポートフォリオは、3Vまたは5V電源を使用し、標準的な工業用温度範囲で動作します。この製品ファミリーのいずれも、A/DコンバータとD/Aコンバータ、そしてフラッシュ・コントローラを1つのチップに集積しています。また、QuickStartおよびQuickStart-Plus開発システムを利用できることも、このMicroConverter製品の利点です。アプリケーションとしては、光ネットワーキング、基地局システム、産業用制御機器、10チャンネルまでの高精度アクイジションが必要な計測などがあります。