OP193

製造中

オペアンプ、シングル、高精度、マイクロパワー

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 動作電圧範囲:+1.7V~±18V
  • 低供給電流:15μA/アンプ
  • 低オフセット電圧:100μV(max)
  • 出力シンクおよびソース能力:±8mA
  • 位相反転なし
  • 単電源または両電源動作
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:600V/mV
  • ユニティ・ゲインで安定動作
OP193
オペアンプ、シングル、高精度、マイクロパワー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 2

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0214 Circuits from the Lab®

高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • シングル・チップの熱電対測定システム
  • USBポート経由の容易な接続性
  • ソフトウェアと補償ルーチンを含む
CN0145 Circuits from the Lab®

ADuC7060/ADuC7061高精度アナログ・マイクロコントローラを使用した4mA~20mAループ駆動温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 温度モニタリング・ソリューション
  • 4mA~20mA コントローラ付きインターフェース
  • 統合プロセッサ付き24 ビット高精度コンバータ
CN0319 Circuits from the Lab®

ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA thermocouple temperature monitor
  • Cold junction compensation
  • Loop powered
CN0214
高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0145
ADuC7060/ADuC7061高精度アナログ・マイクロコントローラを使用した4mA~20mAループ駆動温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0319
ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品