ADP7105
ADP7105
新規設計に推奨20V、500mA、低ノイズのソフト・スタート機能付きLDOレギュレータ
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.53
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:3.3V~20V
- 最大出力電流:500mA
- 低ノイズ:15μV(固定出力バージョンの実効値)
- PSRR性能:60dB(10kHz、VOUT = 3.3 V)
- 逆方向電流の保護
- 低ドロップアウト電圧:500mAで350mV
- 初期精度:±0.8%
- 電源ライン、負荷、温度に対する精度
- −2%~+1%、TJ = −40°C~+125°C
- −1.25%~+1%、TJ = 0°C~+85°C
- 低静止電流:900μA(VIN = 10V、IOUT = 500mA)
- 低シャットダウン電流:VIN = 12 Vで<50μA、小型の1μFセラミック出力コンデンサで安定
- 固定出力電圧モデルの3つのオプション:1.8V、3.3V、5V
- 可変出力電圧モデルの設定範囲:1.22V~19V
- 突入電流制御のためのプログラマブルなソフト・スタート
- フォールドバック電流制限と熱過負荷保護
- ユーザ・プログラマブルな高精度UVLO/イネーブル
- パワーグッド・インジケータ
- 8ピンLFCSP/8ピンSOICパッケージ
ADP7105は、3.3V~20Vで動作し、最大500mAの電流を出力するCMOS低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータです。この高い入力電圧のLDOは、1.22V~19Vのレールを駆動する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路を調整するのに最適です。当社独自の最新アーキテクチャを採用して高い電源変動除去比と低ノイズを実現しており、小型の1μFセラミック出力コンデンサを使うだけで、優れたライン過渡応答と負荷過渡応答を実現します。
ADP7105は、3つの固定出力電圧オプションと1つの可変バージョンで提供されており、可変バージョンでは外付けのフィードバック・デバイダを介して1.22V~19Vの出力電圧範囲に設定できます。ADP7105は、外付けのソフト・スタート・コンデンサを接続することにより、スタートアップをプログラムすることができます。
この製品のデータシートでは、SENSE/ADJピンのセンス機能(SENSE)は固定出力電圧モデルのみに適用され、可変入力機能(ADJ)は可変出力電圧モデルのみに適用されることに注意してください。例えば、図1はセンス機能を示しており、図2は可変入力機能を示しています。
ADP7105の出力ノイズ電圧は、出力電圧に関係なく15μV(実効値)です。デジタル・パワーグッド出力によって、パワー・システム・モニタが出力電圧の健全性をチェックできます。ユーザ・プログラマブルな高精度低電圧ロックアウト機能は、複数の電源のシーケンシングを容易にします。
ADP7105は、8ピン3mm × 3mm LFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージを採用しています。LFCSPを採用することで、非常に小型のソリューションが実現します。また、フットプリントが小さく、低プロファイルのパッケージで最大500mAの出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能も提供します。
アプリケーション
- ノイズに敏感なアプリケーションのレギュレーション:ADC回路、DAC回路、高精度アンプ、高周波発振器、クロック、PLL
- 通信およびインフラストラクチャ
- 医療機器、健康機器
- 工業用機器、計測器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 2
リファレンス設計 2
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP7105ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-1.8 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-1.8-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-3.3 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-3.3-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-5.0 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-5.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP7105ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP7105ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP7105ACPZ-5.0-R7 | 製造中 | |
ADP7105ACPZ-R2 | 製造中 | |
ADP7105ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP7105
- ADP7105-1.8
- ADP7105-3.3
- ADP7105-5.0
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。